VLT® Profibus DP V1 MCA 101, coated

130B3247

Operating the frequency converter via a field bus lets you reduce the
cost of your system, communicate faster and more efficiently, and benefi
t from an easier user interface.

• PROFIBUS DP V1 gives you wide compatibility, a high level of
availability, support for all major PLC vendors, and compatibility with
future versions

• Fast, efficient communication, transparent installation, advanced
diagnosis and parameterisation and auto- confi guration of process data
via GSD-file

• A-cyclic parameterisation using PROFIBUS DP V1, PROFIdrive or Danfoss
FC profi le state machines, PROFIBUS DP V1, Master Class 1 and 2

Інформація про продукт

Вага брутто 0.6 kg
Bага нетто 0.4 kg
Об'єм 4.095 l
EAN 5710107608720

Options

Options Control related options
Категорія DrivePro Чемодан із запасними частинами
Рекомендовані запасні частини
Запасна частина для самообсл.
Запасні частини

SPARE PARTS FC 322 SERIES

A Option (A0) PROFIBUS DP MCA 101

ACCESSORIES FC 322 SERIES

A Option (AX) No A Option
Coating PCB (C) Coated PCB

Options

Options Control related options

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality