CE evaluated |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
Ні |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
57,3x20,8x29 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
1460x530x740 |
UL evaluated |
Out of scope |
Витрата [гал/хв] [Мін.] |
92 ґал/хв |
Витрата [м³/г] [мін.] |
21 м³/год |
Витрата змазки при 60 [м³/год] [Макс.] |
0.8 м³/год |
Витрата змазки при 871 [гал/хв] [Макс.] |
3.5 ґал/хв |
Витрата на виході HP [гал/хв] [Макс.] |
181 ґал/хв |
Витрата на виході HP [м³/год] [Макс.] |
41 м³/год |
Вхід/вихід LP при макс. витраті [бар надл.] |
1 бар/сила |
Вхід/вихід LP при макс. витраті [фунт/дюйм² надл.] |
18 фунт-сила на дюйм² |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Out of scope |
Група продукції |
Energy Recovery Device |
Дозволи |
CE |
Допустима робоча витрата входу LP [гал/хв] [Макс.] |
295 ґал/хв |
Допустима робоча витрата входу LP [м³/год] [Макс.] |
67 м³/год |
Допустимий робочий крутний момент [Нм] [Макс.] |
102 Н·м |
Допустимий робочий крутний момент [фунт-фут] [Макс.] |
75 фунт-фут |
Діаметр дренажної трубки [дюйм] |
1/4 дюйм |
Клас захисту IP |
IP55 |
Клас ізоляції двигуна |
B |
Країна походження |
Данська |
Крутний момент двигуна при мін. швидкості [Нм фунт-фут*фл] |
70 фунт-фут |
Крутний момент двигуна при мін. швидкості [Нм] |
95 Н·м |
Крутний момент двигуна при ном. швидкості [Нм фунт-фут*фл] |
80 фунт-фут |
Крутний момент двигуна при ном. швидкості [Нм] |
108 Н·м |
Крутний момент запуску [Нм фунт-фут*фл] [Макс.] |
110 фунт-фут |
Крутний момент запуску [Нм] [макс.] |
150 Н·м |
Матеріал ущільнення |
NBR |
Напруга двигуна |
380–420 В / 660–720 В, 50 Гц 440–480 В, 60 Гц |
Номінальна потужність [HP] |
15 |
Номінальна потужність [кВт] |
11 кВт |
Опис |
iSave with IEC motor |
Опис продукту |
iSave |
Опорна рама |
Нержавіюч. |
Орієнтація монтажу |
Горизонтальний |
Перепад тиску HP вхід вихід [бар надл.] [Макс.] |
5 бар/сила |
Перепад тиску HP вхід вихід [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] |
72 фунт-сила на дюйм² |
Позначення типу |
ISAVE 40 |
Полюси двигуна |
6 |
Придатний до експлуатації |
Так |
Пік тиску на вході LP [бар надл.] [Макс.] |
10 бар/сила |
Пік тиску на вході LP [фунт/дюйм² надл.] |
145 фунт-сила на дюйм² |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
No |
Розмір вихідного підключення HP [дюйм] |
3 дюйм |
Розмір вихідного підключення LP [дюйм] |
3 дюйм |
Розмір вхідного підключення HP [дюйм] |
3 дюйм |
Розмір вхідного підключення LP [дюйм] |
3 дюйм |
Розмір рами двигуна |
160L |
Рівень звукового тиску [дБ(A)] |
84 дБА |
Стандарт вихідного підключення HP |
Victaulic |
Стандарт вхідного підключення HP |
Victaulic |
Стандарт вхідного підключення LP |
Victaulic |
Стандарт двигуна |
IEC |
Стандарт дренажної трубки |
BSPP |
Струм двигуна [A] |
22 А |
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] |
50 °C |
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] |
0 °C |
Температура навколишнього середовища [°F] [макс.] |
122 °F |
Температура навколишнього середовища [°F] [мін.] |
32 °F |
Температура середовища [°C] [макс.] |
40 °C |
Температура середовища [°C] [мін.] |
2 °C |
Температура середовища [°F] [макс.] |
104 °F |
Температура середовища [°F] [мін.] |
36 °F |
Температура середовища двигуна [°C] [Макс.] |
40 °C |
Температура середовища двигуна [°F] [Макс.] |
104 °F |
Тип |
iSave 40 |
Тип дренажної трубки |
BSPP |
Тип матеріалу |
Дуплекс Super Duplex |
Тиск виходу LP [бар надл.] [Мін.] |
1 бар/сила |
Тиск виходу LP [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] |
15 фунт-сила на дюйм² |
Тиск на виході HP [бар надл.] [Макс.] |
83 бар/сила |
Тиск на виході HP [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] |
1200 фунт-сила на дюйм² |
Тиск на вході HP [бар надл.] [Макс.] |
83 бар/сила |
Тиск на вході HP [бар надл.] [Мін.] |
20 бар/сила |
Тиск на вході HP [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] |
1200 фунт-сила на дюйм² |
Тиск на вході HP [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] |
290 фунт-сила на дюйм² |
Тиск на вході HP, переривчастий [бар надл.] [Мін.] |
3 бар/сила |
Тиск на вході HP, переривчастий [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] |
44 фунт-сила на дюйм² |
Тиск на вході LP [бар надл.] [Макс.] |
5 бар/сила |
Тиск на вході LP [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] |
72 фунт-сила на дюйм² |
Швидкість [об/хв] [макс.] |
1200 об/хв |
Швидкість [об/хв] [мін.] |
600 об/хв |