Coupling and Bell Housing

180Z0215

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

APP 0.6-3.5, Розмір рами двигуна: IEC 132, 0.63 дюйм, 38 мм

Інформація про продукт

Вага брутто 2.784 Kilogram
Bага нетто 2.368 Kilogram
Об'єм 22.493 Liter
EAN 5715162676837

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries Ні
For product APP 0.6-3.5
Motor shaft diameter [in] 1.5 дюйм
Motor shaft diameter [mm] 38 мм
Pump shaft diameter [in] 0.63 дюйм
Pump shaft diameter [mm] 16 мм
UL evaluated Out of scope
Група продукції Accessories
Застосування Desalination
Опис APP 0,6 - 3.5 Coupling Kit IEC132
Опис продукту Couplings and Bell Housings
Позначення типу Coupling and Bell Housing
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір рами двигуна IEC 132
Тип Coupling and Bell Housing

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality