Фільтри скинуто, оскільки не було знайдено жодного результату за вибраними фільтрами.

Клапанні станції

Показано 167 продуктів

027L3000

Клапанна станція, ICF 20-6-1RA, 20 мм, Стандарт з'єднання: EN 10220

Розмір з'єднання [мм]: 20, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: Zn (TLP), Макс. робочий тиск [бар]: 52.0, null: -60 - 120

027L3002

Клапанна станція, ICF 20-6-1RA, 25 мм, Стандарт з'єднання: EN 10220

Розмір з'єднання [мм]: 25, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: Zn (TLP), Макс. робочий тиск [бар]: 52.0, null: -60 - 120

027L3003

Клапанна станція, ICF 20-6-1RA, 32 мм, Стандарт з'єднання: EN 10220

Розмір з'єднання [мм]: 32, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: Zn (TLP), Макс. робочий тиск [бар]: 52.0, null: -60 - 120

027L3004

Клапанна станція, ICF 20-6-1RA, 20 мм, Стандарт з'єднання: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

Розмір з'єднання [мм]: 20, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: Zn (TLP), Макс. робочий тиск [бар]: 52.0, null: -60 - 120

027L3005

Клапанна станція, ICF 20-6-1RA, 20 мм, Стандарт з'єднання: ASME B 16.11

Розмір з'єднання [мм]: 20, Тип з'єднання: Зварювання врозтруб, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: ZnCr04, Макс. робочий тиск [бар]: 52.0, null: -60 - 120

027L3007

Клапанна станція, ICF 20-6-1RA, 25 мм, Стандарт з'єднання: ASME B 16.11

Розмір з'єднання [мм]: 25, Тип з'єднання: Зварювання врозтруб, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: ZnCr04, Макс. робочий тиск [бар]: 52.0, null: -60 - 120

027L3008

Клапанна станція, ICF 20-6-1RA, 32 мм, Стандарт з'єднання: ASME B 16.11

Розмір з'єднання [мм]: 32, Тип з'єднання: Зварювання врозтруб, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: ZnCr04, Макс. робочий тиск [бар]: 52.0, null: -60 - 120

027L3009

Клапанна станція, ICF 20-6-2RA, 20 мм, Стандарт з'єднання: EN 10220

Розмір з'єднання [мм]: 20, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: Zn (TLP), Макс. робочий тиск [бар]: 52.0, null: -60 - 120

027L3011

Клапанна станція, ICF 20-6-2RA, 25 мм, Стандарт з'єднання: EN 10220

Розмір з'єднання [мм]: 25, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: Zn (TLP), Макс. робочий тиск [бар]: 52.0, null: -60 - 120

027L3012

Клапанна станція, ICF 20-6-2RA, 32 мм, Стандарт з'єднання: EN 10220

Розмір з'єднання [мм]: 32, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: Zn (TLP), Макс. робочий тиск [бар]: 52.0, null: -60 - 120

Вигляд: