Регулятор перепуску гарячого газу, TGHE

067N8321

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Діапазон температур [°C]: -1 - 8, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 28.9, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

Інформація про продукт

Вага брутто 1.054 Kilogram
Bага нетто 0.97 Kilogram
Об'єм 2.812 Liter
EAN 5702428324816

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Комплектуючі до ТРВ
Вирівнювання тиску З зовнішнім вирівнюванням
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Press. and temp. regul. valves
Група рідини 2
Довжина капілярної трубки [дюйм] 118 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм] 3000 мм
Дозволи ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
Діапазон температури [°C] [макс.] 8 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -1 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 46 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] 30 °F
Затверджені UL холодагенти R410A
Збалансований порт [Так/Ні] Так
Категорія Art. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки 8 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 49 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 711 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Мідь
Матеріал корпусу Латунь
Назва виробу в досьє SCIP TGE
Назва продукту Регулятор перепуску гарячого газу
Налаштування перегріву Регульовний
Напрямок Прямий
Напрямок потоку Двохпотоковий
Номер досьє SCIP d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504
Придатний до експлуатації Ні
Продуктивність клапанного вузла [TR] 8.3 TR
Продуктивність клапанного вузла [кВт] 28.9 кВт
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вирівнювання [дюйм] 1/4 in
Розмір виходу [дюйм] 7/8 in
Розмір впуску [дюйм] 7/8 in
Розмір клапанного вузла 40
Статичний перегрів (SS) [°C] 2 °C
Статичний перегрів (SS) [°F] 3.6 °F
Температура елемента, макс. [°C] 110 °C
Температура елемента, макс. [°F] 230 °F
Тип TGHE
Тип вихідного підключення Пайка, ODF
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Тип підключення вирівнювання Пайка, ODF
Умови номін. прод. Діапазон N [IMP] Delta tsuct=7 °F
tcond=104 °F
tevap=28 °F
Умови номін. прод. Діапазон N [SI] Delta tsuct=4K
tcond=40 °C
tevap=-2.0 °C
Формат упаковки Промислова упаковка
Холодоагенти R410A
Частини в комплекті Хомут кріплення термобалона
Ідентичний продукт 067N8311
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality