Зворотний клапан, NRV 6, Макс. робочий тиск [бар]: 46

020-0138

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

Тип вхідного з’єднання: Розвальцьов., Розмір впуску [мм]: 6, Тип вихідного підключення: Розвальцьов., Розмір виходу [мм]: 6.00, Напрямок: Прямий, Формат упаковки: Промислова упаковка

Інформація про продукт

Вага брутто 0.067 Kilogram
Bага нетто 0.059 Kilogram
Об'єм 0.16 Liter
EAN 5702428246835

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
UL evaluated Yes
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Check valves
Група рідини 1
2
Дозволи ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US
EAC
Діапазон температури [°C] [макс.] 140 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 285 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Затверджені UL холодагенти R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Значення Cv [гал/хв] 0.65 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 0.56 м³/год
Категорія Розділ4, параграф3
Конструкція Поршень
Кількість на формат упаковки 140 шт.
Макс. падіння тиску [фунт/дюйм²] 1 фунт на дюйм²
Макс. робочий тиск [бар] 46 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 667 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Латунь
Матеріал корпусу Латунь
Мін. падіння тиску [бар] 0.07 бар
Назва дозвільного файлу UL ХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва продукту Зворотний клапан
Напрямок Прямий
Напрямок потоку Однопотоковий
Номер досьє SCIP 518b3853-2efc-40fc-8f8b-d06930d032bb
Примітки щодо з'єднання Без гайки під різьбу
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [дюйм] 1/4 in
Розмір виходу [мм] 6 мм
Розмір впуску [дюйм] 1/4 in
Розмір впуску [мм] 6 мм
Сумісність мастила Застосування без масла
Тип NRV 6
Тип вихідного підключення Розвальцьов.
Тип вхідного з’єднання Розвальцьов.
Умови номін. прод., Прод. рід. [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Умови номін. прод., Прод. рід. [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Умови номін. продукт., Гарячий газ [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Умови номін. продукт., Гарячий газ [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Формат упаковки Промислова упаковка
Холодильні агенти без оливи R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Холодоагенти R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22/R407C
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
Ідентичний продукт 020-1040
Індикатор напрямку потоку На етикетці продукту

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality