KP-E pressure switches for use in refrigerationand air conditioning systems are equipped withSPDT gold plated contacts and stainless steelbellows.The high-pressure switches are equipped withfailsafe double bellows, whereas the low pressureswitches are equipped with reduced bellowtravel to enhance bellows lifetime.KP-E pressure switches are used to protectagainst excessively low suction pressure orexcessively high discharge pressure.KP-E pressure switches are suitable for HCFC, HFC and HC refrigerants.
Показано 3 продуктів
Реле тиску, KP1E
null: -0.2 - 7.5, Диференціал[бар]: 0.7 - 4, Функція контакту: Однополюсний з перекидним контактом, золото, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: Пайка, ODF, Розмір підключення тиску: 1/4, Тиск Штекер/Штекер: ВНУТРІШН., Клас захисту корпусу IP: IP44, Макс. робочий тиск [бар]: 17
Реле тиску, KP7EW
null: 8 - 32, Диференціал[бар]: 4 - 10, Функція контакту: Однополюсний з перекидним контактом, золото, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: Пайка, ODF, Розмір підключення тиску: 1/4, Тиск Штекер/Штекер: ВНУТРІШН., Клас захисту корпусу IP: IP44, Макс. робочий тиск [бар]: 32
Реле тиску, KP7EB
null: 8 - 32, Диференціал[бар]: 4, Функція контакту: Однополюсний з перекидним контактом, золото, Функція скидання: Вручну макс., Тип підключення тиску: Пайка, ODF, Розмір підключення тиску: 1/4, Тиск Штекер/Штекер: ВНУТРІШН., Клас захисту корпусу IP: IP30, Макс. робочий тиск [бар]: 32