Mehr anzeigen
TU / TC

Zeigt 229 Produkt(e)

068U1715

Термостатичний розширювальний клапан, TUBE, R407C

Діапазон температур [°C]: -40 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 7, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 2, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

068U1752

Термостатичний розширювальний клапан, TUBE, R407C

Діапазон температур [°C]: -40 - 10, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 7, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 2, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

068U1753

Термостатичний розширювальний клапан, TUBE, R407C

Діапазон температур [°C]: -40 - 10, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 11, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 3.2, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

068U1764

Термостатичний розширювальний клапан, TUBE, R134a/R513A

Діапазон температур [°C]: -40 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 4.1, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 1.2, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

068U1901

Термостатичний розширювальний клапан, TUB, R407C

Діапазон температур [°C]: -40 - 10, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 0.9, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 0.26, Вирівнювання тиску: З внутрішнім вирівнюванням

068U1904

Термостатичний розширювальний клапан, TUB, R407C

Діапазон температур [°C]: -40 - 10, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 2.8, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 0.8, Вирівнювання тиску: З внутрішнім вирівнюванням

068U1905

Термостатичний розширювальний клапан, TUB, R407C

Діапазон температур [°C]: -40 - 10, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 3.4, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 0.98, Вирівнювання тиску: З внутрішнім вирівнюванням

068U1906

Термостатичний розширювальний клапан, TUB, R407C

Діапазон температур [°C]: -40 - 10, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 5.7, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 1.6, Вирівнювання тиску: З внутрішнім вирівнюванням

068U1907

Термостатичний розширювальний клапан, TUB, R407C

Діапазон температур [°C]: -40 - 10, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 7, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 2, Вирівнювання тиску: З внутрішнім вирівнюванням

068U1908

Термостатичний розширювальний клапан, TUB, R407C

Діапазон температур [°C]: -40 - 10, Продуктивність клапанного вузла [кВт]: 11, Продуктивність клапанного вузла [TR]: 3.2, Вирівнювання тиску: З внутрішнім вирівнюванням

Ansicht: