Heavy-duty temperature sensors for controlling cooling water, lubrication oil, hydraulic oil and refrigeration plants within general industry and marine applications. These temperature sensors are based on a standardized Pt 100 or Pt 1000 element, which gives a reliable and accurate measurement. All three sensor types can be delivered with NTC / PTC elements on request. In the low temperature version (-50 – 200 °C) the measuring insert is based on a silicone cable, which makes the sensor very resistant towards vibrations. The MBT 5250 with changeable measuring insert and MBT 5260 with fixed measuring insert are equipped with EN 175301-803-A, Pg 9 as standard. The MBT 5252 is equipped with a B-head as standard, but can also be delivered with B-mini Head on request. If needed, a transmitter (MBT 9110) can be ordered as an integrated part of the MBT 5252 sensor
Показано 108 продуктів
Датчик температури, MBT 5250, 650 мм, G,1/2
Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Розмір електричного підключення: Pg 11
Датчик температури, MBT 5250, 50 мм, G,1/2
Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Розмір електричного підключення: Pg 11
Датчик температури, MBT 5250, 150 мм, G,1/2
Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Розмір електричного підключення: M16
Датчик температури, MBT 5252, 50 мм, G,1/2
Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Тип B, Розмір електричного підключення: Pg 16
Датчик температури, MBT 5252, 50 мм, NPT
Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Тип B, Розмір електричного підключення: Pg 16
Датчик температури, MBT 5252, 100 мм, NPT
Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Тип B, Розмір електричного підключення: Pg 16
Датчик температури, MBT 5252, 50 мм, NPT
Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Тип B, Розмір електричного підключення: Pg 16
Датчик температури, MBT 5250, 50 мм, UNF
Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Розмір електричного підключення: Pg 13.5
Датчик температури, MBT 5252, 100 мм, G,1/2
Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Тип B, Розмір електричного підключення: Pg 16
Датчик температури, MBT 5250, 120 мм, G,1/2
Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Байонетний замок, Розмір електричного підключення: 4 контакти