Перетворювачі тиску

Показано 302 продуктів

060G1100

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3000, 0.00 бар - 4.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 58.00 фунт на дюйм²

Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 3000-1631-A1AB04-0

060G1101

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3000, 0.00 бар - 6.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 87.00 фунт на дюйм²

Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 3000-1831-A1AB04-0

060G1102

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3000, 0.00 бар - 10.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 145.00 фунт на дюйм²

Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 3000-2031-A1AB04-0

060G1103

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3000, 0.00 бар - 16.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 232.00 фунт на дюйм²

Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 3000-2231-A1AB04-0

060G1104

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3000, 0.00 бар - 25.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 362.50 фунт на дюйм²

Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 3000-2431-A1AB04-0

060G1105

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3000, 0.00 бар - 40.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 580.00 фунт на дюйм²

Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 3000-2631-A1AB04-0

060G1106

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3000, 0.00 бар - 60.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 870.00 фунт на дюйм²

Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 3000-2831-A1AB04-0

060G1107

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3000, 0.00 бар - 100.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 1450.00 фунт на дюйм²

Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 3000-3031-A1AB04-0

060G1109

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3000, 0.00 бар - 400.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 5800.00 фунт на дюйм²

Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 3000-3631-A1AB04-0

060G1110

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3000, 0.00 бар - 600.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 8700.00 фунт на дюйм²

Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 3000-3831-A1AB04-0

Вигляд: