The DST P310 pressure sensor is equipped witha powerful ARM processor enabling enhancedcalibration accuracy and self diagnosticfeatures. This hermetically sealed sensor issuitable for use with all refrigerants and can beapplied to the most demanding of applications,such as :• Chillers• Transport refrigeration• Commercial refrigeration• Variable speed HVAC• Heat pumps• Food RetailThis flexible pressure transmitter programcovers different output signals, absolute orgauge (relative) versions, measuring ranges anda wide range of pressure and electricalconnections.A robust design with an excellent vibrationstability and a high degree of EMC / EMIprotection equip the pressure transmitter tomeet the most demanding refrigerationrequirements.
Показано 1 продуктів
Перетворювач сигналу тиску, DST P310, -1.00 бар - 159.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 2306.00 фунт на дюйм²
Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Ключ технічної характеристики: DST P310-9736-A0AB06-0