Перетворювач сигналу тиску, DST P110, 0.00 бар - 10.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 145.00 фунт на дюйм²

075G1012

Електричне підключення: Круглий Packard в упаковці Metri-Pack, Тип підключення тиску: UNF, Розмір підключення тиску: 7/16-20, Ключ технічної характеристики: DST P110-2036-LBBF08-0

Інформація про продукт

Вага брутто 0.068 Kilogram
Bага нетто 0.062 Kilogram
Об'єм 0.083 Liter
EAN 5702428558792

 

+ вихід Контакт C
+ живлення Контакт B
- загальний Контакт A
CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
Supply voltage [V] DC 5 В
TEB всередині CTR ±FS [%] 3 %
Амортизатор імпульсів No
Високий рівень обмеження 99
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Sensors
Довідка щодо одиниць вимірювання тиску Sealed gauge
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 125 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 135 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон тиску [бар] [макс.] 10 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.] 0 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 145 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 0 фунт на дюйм²
Електричне підключення Круглий Packard в упаковці Metri-Pack
Клас захисту корпусу IP IP69K
Ключ технічної характеристики DST P110-2036-LBBF08-0
Колір електричного роз’єму Green
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] 120 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] -40 °C
Кількість на формат упаковки 64 шт.
Логометричний напр. живлення [%] [Макс.] 90 %
Логометричний напр. живлення [%] [Мін.] 10 %
Макс. тиск перевант. [бар] 40 бар
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм²] 580 фунт на дюйм²
Матеріал контактуючий з середовищем 304L 316L
Матеріал корпусу 304L
Назва продукту Перетворювач сигналу тиску
Несправильний сигнал рівня 2
Низький рівень обмеження 4
Номер артикула в міжнар. форматі 5702428558792
Підключення тиску HEX [мм] 27 мм
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір електричного підключення 3 контакти
Розмір підключення тиску 7/16-20
Сигнал виходу Ratio metric
Стандарт електричного підключення 150.2 SERIES
Стандарт підключення тиску Різьба SAE J513 45°
Тип DST P110
Тип підключення тиску UNF
Тиск Штекер/Штекер ВНУТРІШН.
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Час реакції, макс. [мс] 2 мс
Ідентичний продукт 075G4001

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality