Перетворювач сигналу тиску, DST P110, -1.00 бар - 16.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 232.00 фунт на дюйм²

075G4067

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

Електричне підключення: M12 x 1, Тип підключення тиску: UNF, Розмір підключення тиску: 7/16-20, Ключ технічної характеристики: DST P110-9031-A5BF08-0

Інформація про продукт

Вага брутто 0.071 Kilogram
Bага нетто 0.059 Kilogram
EAN 5702424232825

 

+ живлення Контакт1
- загальний Контакт3
CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
Supply voltage [V] DC [max] 28 В
Supply voltage [V] DC [min] 8 В
TEB всередині CTR ±FS [%] 2.5 %
Амортизатор імпульсів No
Високий рівень обмеження 20
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Sensors
Довідка щодо одиниць вимірювання тиску Sealed gauge
Дозволи CE
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 85 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон тиску [бар] [макс.] 16 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.] -1 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 232 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] -14.5 фунт на дюйм²
Електричне підключення M12 x 1
Клас захисту корпусу IP IP67
Ключ технічної характеристики DST P110-9031-A5BF08-0
Колір електричного роз’єму Black
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] 100 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] -40 °C
Кількість на формат упаковки 60 шт.
Макс. тиск перевант. [бар] 67 бар
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм²] 971 фунт на дюйм²
Матеріал контактуючий з середовищем 304L/316L
Матеріал корпусу 304L
Назва продукту Перетворювач сигналу тиску
Несправильний сигнал рівня 21.5
Низький рівень обмеження 4
Номер артикула в міжнар. форматі 5702424232825
Підключення тиску HEX [мм] 27 мм
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір електричного підключення 4 контакти
Розмір підключення тиску 7/16-20
Сигнал виходу Current
Сигнал виходу [мА] [Макс.] 20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.] 4 мА
Стандарт електричного підключення IEC 61076-2-101
Стандарт підключення тиску Різьба SAE J513 45°
Тип DST P110
Тип підключення тиску UNF
Тиск Штекер/Штекер ВНУТРІШН.
Формат упаковки Промислова упаковка
Час реакції, макс. [мс] 2 мс
Ідентичний продукт 075G1090

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality