+ вихід |
Контакт C |
+ живлення |
Контакт B |
- загальний |
Контакт A |
CE evaluated |
Yes |
Contain batteries |
Ні |
EEE категорія |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
In scope of WEEE |
Так |
Supply voltage [V] DC |
5 В |
TEB всередині CTR ±FS [%] |
3 % |
Амортизатор імпульсів |
No |
Високий рівень обмеження |
99 |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так |
Група продукції |
Sensors |
Довідка щодо одиниць вимірювання тиску |
Sealed gauge |
Дозволи |
CE |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] |
125 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] |
135 °C |
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон тиску [бар] [макс.] |
12 бар |
Діапазон тиску [бар] [мін.] |
-1 бар |
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] |
174 фунт на дюйм² |
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] |
-14.5 фунт на дюйм² |
Електричне підключення |
Круглий Packard в упаковці Metri-Pack |
Клас захисту корпусу IP |
IP69K |
Ключ технічної характеристики |
DST P110-DH36-LBBF08-0 |
Колір електричного роз’єму |
Green |
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] |
120 °C |
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] |
-40 °C |
Кількість на формат упаковки |
60 шт. |
Логометричний напр. живлення [%] [Макс.] |
90 % |
Логометричний напр. живлення [%] [Мін.] |
10 % |
Макс. тиск перевант. [бар] |
51 бар |
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм²] |
740 фунт на дюйм² |
Матеріал контактуючий з середовищем |
304L 316L |
Матеріал корпусу |
304L |
Назва продукту |
Перетворювач сигналу тиску |
Напруга живлення [В] DC |
5 В |
Несправильний сигнал рівня |
2 |
Низький рівень обмеження |
4 |
Номер артикула в міжнар. форматі |
5702428558716 |
Підключення тиску HEX [мм] |
27 мм |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Ні |
Розмір електричного підключення |
3 контакти |
Розмір підключення тиску |
7/16-20 |
Сигнал виходу |
Ratio metric |
Стандарт електричного підключення |
150.2 SERIES |
Стандарт підключення тиску |
Різьба SAE J513 45° |
Тип |
DST P110 |
Тип підключення тиску |
UNF |
Тиск Штекер/Штекер |
ВНУТРІШН. |
Формат упаковки |
Промислова упаковка |
Час реакції, макс. [мс] |
2 мс |
Ідентичний продукт |
075G1013 |