顯示更多
AKS 3000

顯示 30 產品

060G1007

Перетворювач сигналу тиску, AKS 3000, 0.00 бар - 10.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 145.00 фунт на дюйм²

Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: UNF, Розмір підключення тиску: 7/16-20, Ключ технічної характеристики: AKS 3000-2021-A1BC08-0

060G1010

Перетворювач сигналу тиску, AKS 3000, -1.00 бар - 20.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 290.00 фунт на дюйм²

Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: UNF, Розмір підключення тиску: 7/16-20, Ключ технічної характеристики: AKS 3000-9231-A1BC08-0

060G1019

Перетворювач сигналу тиску, AKS 3000, 0.00 бар - 25.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 362.50 фунт на дюйм²

Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: UNF, Розмір підключення тиску: 7/16-20, Ключ технічної характеристики: AKS 3000-2431-A1BC08-0

060G1040

Перетворювач сигналу тиску, AKS 3000, -1.00 бар - 6.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 87.00 фунт на дюйм²

Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Ключ технічної характеристики: AKS 3000-D531-A1AB06-0

060G1041

Перетворювач сигналу тиску, AKS 3000, 0.00 бар - 25.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 362.50 фунт на дюйм²

Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Ключ технічної характеристики: AKS 3000-2431-A1AB06-0

060G1044

Перетворювач сигналу тиску, AKS 3000, -1.00 бар - 9.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 130.50 фунт на дюйм²

Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: M, Розмір підключення тиску: 16 x 1.5, Ключ технічної характеристики: AKS 3000-D631-A1CD21-0

060G1049

Перетворювач сигналу тиску, AKS 3000, -1.00 бар - 20.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 290.00 фунт на дюйм²

Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Ключ технічної характеристики: AKS 3000-9231-A1AB06-0

060G1051

Перетворювач сигналу тиску, AKS 3000, -1.00 бар - 9.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 130.50 фунт на дюйм²

Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: NPT, Розмір підключення тиску: 1/4-18, Ключ технічної характеристики: AKS 3000-D631-A1EC04-0

060G1052

Перетворювач сигналу тиску, AKS 3000, -1.00 бар - 12.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 174.00 фунт на дюйм²

Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: NPT, Розмір підключення тиску: 1/4-18, Ключ технічної характеристики: AKS 3000-DH31-A1EC04-0

060G1053

Перетворювач сигналу тиску, AKS 3000, -1.00 бар - 20.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 290.00 фунт на дюйм²

Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: NPT, Розмір підключення тиску: 1/4-18, Ключ технічної характеристики: AKS 3000-9231-A1EC04-0

檢視: