Контрольний клапан, MBV 5000

061B7001

Інформація про продукт

Вага брутто 0.864 Kilogram
Bага нетто 0.8 Kilogram
Об'єм 1.118 Liter
EAN 5702423058983

 

Contain batteries Ні
MiniMess включено Так
Амортизатор імпульсів No
Випробувальна функція Окремо
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Shut-off and regulating valves
Дозволи EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 120 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -20 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 248 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -4 °F
Діапазон тиску (Pi) [бар] [Макс.] 120 бар
Діапазон тиску (Pi) [бар] [Мін.] 0 бар
Діапазон тиску (Pi) [бар] олива [Макс.] 180 бар
Діапазон тиску (Pi) [бар] олива [Мін.] 0 бар
Ключ технічної характеристики MBV5000-1211
Кількість виходів [шт.] 2 шт.
Кількість входів [шт.] 2 шт.
Кількість на формат упаковки 18 шт.
Назва виробу в досьє SCIP MBV 1000-5000
Назва продукту Контрольний клапан
Номер досьє SCIP cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір підключення випробувального тиску 16 x 2
Розмір підключення тиску 1/4
Стандарт підключення тиску DIN 3852-E
Стандарт різьбового підключення для труб тиску ISO 228-1
Тип MBV 5000
Тип вихідного з'єднання ФЛАНЕЦЬ
Тип підключення випробувального тиску M
Тип підключення тиску G
Тиск Штекер/Штекер ВНУТРІШН.
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality