Додати гарантію
Товар додано до кошика
084Z8121 додано до кошика
Виберіть гарантію зі списку нижче, щоб застосувати її до приводу. Пам'ятайте, що ви можете вибрати лише одну гарантію, а якщо у вас є кілька приводів, одна й та сама гарантія буде додана до кожного привода. Зверніть увагу, що після додавання гарантії ви не зможете змінити кількість приводів.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
На жаль, нам не вдалося знайти варіанти подовженої гарантії для вашого продукту.
Будь ласка, повторіть спробу пізніше або зв'яжіться з нашою службою підтримки клієнтів для отримання додаткової допомоги.
Будь ласка, повторіть спробу пізніше або зв'яжіться з нашою службою підтримки клієнтів для отримання додаткової допомоги.
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
Датчик температури, MBT 9110, 0 °C - 150 °C
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Датчик температури, MBT 9110, 0 °C - 150 °C
084Z8121
Тип датчика: Стандартн. в корпусі, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Діапазон температур [°C]: -200 - 850, null: 4 - 20
Ціноутворення за кількість
Досягніть економії коштів за допомогою оптових закупівель
Кількість | Units of measure | Ціна |
---|