Датчик температури, MBT 5113, 200 мм, G, ISO 228-1-A

084Z5277

Діапазон температур [°C]: -50 - 800, Термопара: 1 x NiCr-Ni, тип K, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Тип B, Розмір електричного підключення: Pg 16

Інформація про продукт

Вага брутто 0.854 Kilogram
Bага нетто 0.849 Kilogram
Об'єм 1.813 Liter
EAN 5702423164394

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Так
Process connection size 3/4
Supply voltage [V] DC [max] 35 В
Supply voltage [V] DC [min] 8 В
Вставка датчика Змінна
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Sensors
Довжина вставки [дюйм] 7.9 дюйм
Довжина вставки [мм] 200 мм
Довжина подовжувача [дюйм] 3.94 дюйм
Довжина подовжувача [мм] 100 мм
Допуск елемента датчика Клас2
Допуск термопари EN 60584-2 Class 2
Діаметр захисної трубки [дюйм] [Макс.] 0.945 дюйм
Діаметр захисної трубки [дюйм] [Мін.] 0.551 дюйм
Діаметр захисної трубки [мм] [Макс.] 24 мм
Діаметр захисної трубки [мм] [Мін.] 14 мм
Діапазон температури [°C] [макс.] 800 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 1472 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Діапазон установки датчика [°C] [Макс.] 600 °C
Діапазон установки датчика [°C] [Мін.] 0 °C
Діапазон установки датчика [°F] [Макс.] 1112 °F
Діапазон установки датчика [°F] [Мін.] 32 °F
Електричне підключення Тип B
Клас захисту корпусу IP IP65
Кількість клем [шт.] 2 шт.
Кількість на формат упаковки 6 шт.
Матеріал з'єднання AISI 316 Ti
Матеріал захисної трубки AISI 316 Ti
Матеріал технологічного з'єднання AISI 316 Ti
Назва продукту Датчик температури
Номер досьє SCIP daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Позначення типу MBT 5113-B002-200-10-H160
Проводи [шт.] 2 шт.
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення Pg 16
Сигнал виходу [мА] [Макс.] 20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.] 4 мА
Станд. проект. термопари EN 61515
Стандарт елемента датчика EN 60584-2
Стандарт з'єднання ISO 228
Стандарт технологічного з'єднання ISO 228-1-A
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 85 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 185 °F
Термопара 1 x NiCr-Ni, тип K
Технологічне з'єднання Штекер/Штепсель Зовнішн.
Тип MBT 5113
Тип вставки Фіксов.
Тип датчика З гальванічною ізоляцією
Тип з'єднання G
Тип технологічного з'єднання G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality