Датчик температури, MBT 5113, 110 мм, G, ISO 228-1-A
084Z7032
Діапазон температур [°C]: -50 - 800, Термопара: 1 x NiCr-Ni, тип K, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Тип B, Розмір електричного підключення: Pg 16
Діапазон температур [°C]: -50 - 800, Термопара: 1 x NiCr-Ni, тип K, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Тип B, Розмір електричного підключення: Pg 16
Peso bruto | 0.72 Kilogram |
Peso líquido | 0.715 Kilogram |
Volume | 1.372 Liter |
EAN | 5702423183425 |
Peso bruto | 0.72 Kilogram |
Peso líquido | 0.715 Kilogram |
Volume | 1.372 Liter |
EAN | 5702423183425 |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Classificação da carcaça IP | IP65 |
Comprimento [mm] | 100 mm |
Comprimento [pol] | 3.94 in |
Comprimento de inserção [mm] | 110 mm |
Comprimento de inserção [pol.] | 4.33 in |
Con. padrão | ISO 228 |
Conex. elétr. | Tipo B |
Conexão de processo Macho/Fêmea | Macho |
Conexão do processo padrão | ISO 228-1-A |
Contain batteries | No |
Designação de tipo | MBT 5113-B002-110-10-B180 |
Diâmetro do tubo de proteção [mm] [Máx] | 24 mm |
Diâmetro do tubo de proteção [mm] [Mín] | 14 mm |
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] [Máx] | 0.945 in |
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] [Mín] | 0.551 in |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de ajuste do transmissor [°C] [Máx] | 800 °C |
Faixa de ajuste do transmissor [°C] [Mín] | 0 °C |
Faixa de ajuste do transmissor [°F] [Máx] | 1472 °F |
Faixa de ajuste do transmissor [°F] [Mín] | 32 °F |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 800 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 1472 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
Fios [pcs] | 2 pc |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
Inserto do sensor | Intercambiável |
Mat. da con. | AISI 316 Ti |
Mat. do tubo de prot. | AISI 316 Ti |
Material da conexão de processo | AISI 316 Ti |
Nome do produto | Temperature transmitter |
Número de terminais [pcs] | 2 pc |
Padrão de design do par térmico | EN 61515 |
Padrão de elemento do sensor | EN 60584-2 |
Qnt. do pacote | 6 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
Sinal de saída [mA] [Máx] | 20 mA |
Sinal de saída [mA] [Mín] | 4 mA |
Supply voltage [V] DC [max] | 35 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
Tamanho da con. el. | Pg 16 |
Tamanho da conexão de processo | 3/4 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 85 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] | 185 °F |
Termopar | 1 x NiCr-Ni, Tipo K |
Tipo | MBT 5113 |
Tipo de conexão | G |
Tipo de conexão do processo | G |
Tipo de inserção | Fixo |
Tipo de transm. | Isolação galvânica, tampa alta |
Tolerância do elemento do sensor | Classe 2 |
Tolerância do par térmico | EN 60584-2 Class 2 |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Classificação da carcaça IP | IP65 |
Comprimento [mm] | 100 mm |
Comprimento [pol] | 3.94 in |
Comprimento de inserção [mm] | 110 mm |
Comprimento de inserção [pol.] | 4.33 in |
Con. padrão | ISO 228 |
Conex. elétr. | Tipo B |
Conexão de processo Macho/Fêmea | Macho |
Conexão do processo padrão | ISO 228-1-A |
Contain batteries | No |
Designação de tipo | MBT 5113-B002-110-10-B180 |
Diâmetro do tubo de proteção [mm] [Máx] | 24 mm |
Diâmetro do tubo de proteção [mm] [Mín] | 14 mm |
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] [Máx] | 0.945 in |
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] [Mín] | 0.551 in |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de ajuste do transmissor [°C] [Máx] | 800 °C |
Faixa de ajuste do transmissor [°C] [Mín] | 0 °C |
Faixa de ajuste do transmissor [°F] [Máx] | 1472 °F |
Faixa de ajuste do transmissor [°F] [Mín] | 32 °F |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 800 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 1472 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
Fios [pcs] | 2 pc |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
Inserto do sensor | Intercambiável |
Mat. da con. | AISI 316 Ti |
Mat. do tubo de prot. | AISI 316 Ti |
Material da conexão de processo | AISI 316 Ti |
Nome do produto | Temperature transmitter |
Número de terminais [pcs] | 2 pc |
Padrão de design do par térmico | EN 61515 |
Padrão de elemento do sensor | EN 60584-2 |
Qnt. do pacote | 6 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
Sinal de saída [mA] [Máx] | 20 mA |
Sinal de saída [mA] [Mín] | 4 mA |
Supply voltage [V] DC [max] | 35 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
Tamanho da con. el. | Pg 16 |
Tamanho da conexão de processo | 3/4 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 85 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] | 185 °F |
Termopar | 1 x NiCr-Ni, Tipo K |
Tipo | MBT 5113 |
Tipo de conexão | G |
Tipo de conexão do processo | G |
Tipo de inserção | Fixo |
Tipo de transm. | Isolação galvânica, tampa alta |
Tolerância do elemento do sensor | Classe 2 |
Tolerância do par térmico | EN 60584-2 Class 2 |