Показати більше
MBT 5310

Показано 4 продуктів

084Z5211

Датчик температури, MBT 5310, 48 мм - 60 мм, G,1/2

Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Розмір електричного підключення: Pg 11

084Z7231

Датчик температури, MBT 5310, 115 мм - 130 мм, G

Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Розмір електричного підключення: Pg 9

084Z7276

Датчик температури, MBT 5310, 116 мм - 128 мм, G,1/2

Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Розмір електричного підключення: Pg 11

084Z7280

Датчик температури, MBT 5310, 36 мм - 48 мм, G,1/2

Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Розмір електричного підключення: Pg 11