Котушка для електромагнітного клапана, AU240CS, Кабель, 1.000 м, Напруга живлення [В] AC: 240, Промислова упаковка

042N8652

Електричне підключення: Кабель, Напруга живлення [В] AC: 240, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP67

Інформація про продукт

Вага брутто 0.191 Kilogram
Bага нетто 0.178 Kilogram
Об'єм 0.562 Liter
EAN 5702423211968

 

Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
Аксесуари продукту Комплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.] 100 %
Відн. вологість [% RH] [Мін.] 0 %
Відповідність EN 60730-1
Група продукції Solenoid valves
Довжина кабелю [дюйм] 40 дюйм
Довжина кабелю [м] 1 м
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 60 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 140 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Кабель
Електричний роз'єм Трижильний кабель
Клас захисту корпусу IP IP67
Колір Синій
Кріплення котушки Clip-on
Кількість на формат упаковки 20 шт.
Назва програми частин EV220S
Назва продукту Котушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] 240 В
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В] 240 В
Напруга живлення [В] AC 240 В
Номер запчастини 042N7652
Переріз жили [мм²] 3 x 0,75мм2
Позначення типу AU240CS
Придатний до експлуатації Ні
Приєднання котушки Кабель
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір привода 9 mm
Споживана потужність 50 Гц [ВА] 13 ВА
Споживана потужність 60 Гц [ВА] 10 ВА
Споживана потужність [Вт] 50 Гц 6.5 Вт
Споживана потужність [Вт] 60 Гц 5 Вт
Тип AU240CS
Формат упаковки Промислова упаковка
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality