The VDH directional control valves are designedfor applications with tap water, i.e. withoutadditives (EU-Directive 98/83/EC).The directional valves are used to control waterflow direction
Показано 1 продуктів
Електромагнітні клапани, VDH 30 EC
Витрата [гал/хв] [Макс.]: 7.9, Витрата [л/хв] [Макс.]: 30, Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]: 140, Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 2030, Стандарт з'єднання: Cetop 3