Activated alumina [%] |
20 % |
Contain batteries |
Ні |
Core type |
Solid core |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Filter application |
Std Moisture & Acid Capacity |
Molecular sieve [%] |
80 % |
UL evaluated |
Yes |
Активований оксид алюм./Молек. сито [%] |
20% / 80% |
Відповідність RoHS в Китаї |
Так з винятками |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так, з винятками |
Група продукції |
Filter driers |
Група рідини |
2 |
Дозволи |
UL |
Діапазон температури [°C] [макс.] |
70 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури [°F] [Макс.] |
160 °F |
Діапазон температури [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Затверджені UL холодагенти |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Категорія |
Art. 4, par. 3 |
Кислотність [г] |
0.68 г |
Кислотність [у] |
0.024 унція |
Код розміру серцевини |
20 cu.in. |
Кронштейн |
Ні |
Кількість на формат упаковки |
10 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
42 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
610 фунт-сила на дюйм² |
Марка |
ELIMINATOR |
Матеріал з'єднання |
Сталь обміднена |
Матеріал корпусу |
Сталь |
Назва дозвільного файлу UL |
SA6398 |
Назва продукту |
Герметичний фільтр-осушувач ресивера |
Об'єм оболонки [foz США] |
12 Fluid Ounce US |
Об'єм оболонки [л] |
0.35 л |
Об'єм серцевини[дюйм³] |
1.83 дюйм³ |
Об'єм серцевини[см³] |
30 см³ |
Опис продукту |
Комбінований фільтр-осушувач |
Поверхня твердої серцевини [см²] |
72 см² |
Поверхнятвердої серцевини[дюйм²] |
11.14 дюйм² |
Позначення типу |
DCC 2032S |
Придатний до експлуатації |
Ні |
Прод. з осушення [краплі води] 24 °C |
R134a: 97 R290: -- R32: -- R404A: 101 R407C: 95 R410A: 88 R507: 106 |
Прод. з осушення [краплі води] 52 °C |
R134a: 89 R290: -- R32: -- R404A: 96 R407C: 87 R410A: 78 R507: 96 |
Прод. рід. умови (ARI 710-2009)[SI] |
Перепад тиску = 0,07бар tliq= 30°C tvap=-15°C |
Прод. рід. умови(ARI 710-2009)[IMP] |
Перепад тиску = 1фунт/дюйм² tliq= 86°F tvap=5°F |
Пропускна здатність KW |
R134a: 6.3 R290: 7.6 R32: 9.6 R404A: 4.4 R407C: 6.4 R410A: 6.5 R507: 4.3 |
Пропускна здатність TR |
R134a: 1.8 R290: 2.2 R32: 2.7 R404A: 1.3 R407C: 1.8 R410A: 1.9 R507: 1.2 |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Ні |
Розмір вихідного підключення [мм] |
6 мм |
Розмір вхідного підключення [мм] |
6 мм |
Серцевина |
Тверда серцевина |
Сумісність мастила |
Застосування без масла |
Тип |
DCC |
Тип вихідного підключення |
Пайка, ODF |
Тип вхідного з’єднання |
Пайка, ODF |
Формат упаковки |
Промислова упаковка |
Холодильні агенти без оливи |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Холодоагенти |
R1234yf R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454B R455A R507A R513A R600 R1234ze(E) R1233zd(E) R407H R454A R463A R515B R516A R454C |
Чистий обсяг [для США] |
10.99 Fluid Ounce US |
Чистий обсяг [л] |
0.325 л |
Індикатор напрямку потоку |
Етикетка друкована, стрілка, 1 напрямок |