Activated alumina [%] |
70 % |
Contain batteries |
Ні |
Core type |
Solid core |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Filter application |
Compressor Burnout |
FlowCap Cond (ARI 730-05)[IMP] |
Перепад тиску = 3ФУНТ/ДЮЙМ² tevap=40°F |
FlowCap Cond (ARI 730-05)[SI] |
Перепад тиску = 0,21бар tevap=4°C |
Molecular sieve [%] |
30 % |
UL evaluated |
Yes |
Аксесуари продукту |
Загальні комплектуючі |
Активований оксид алюм./Молек. сито [%] |
70% / 30% |
Відповідність RoHS в Китаї |
Так з винятками |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так, з винятками |
Група продукції |
Filter driers |
Група рідини |
2 |
Діапазон температури [°C] [макс.] |
70 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури [°F] [Макс.] |
160 °F |
Діапазон температури [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Затверджені UL холодагенти |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Категорія |
Art. 4, par. 3 |
Кислотність [г] |
3.79 г |
Кислотність [у] |
0.134 унція |
Код розміру серцевини |
08 cu.in. |
Кронштейн |
Ні |
Кількість на формат упаковки |
24 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
35 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
508 фунт-сила на дюйм² |
Марка |
ELIMINATOR |
Матеріал з'єднання |
Сталь |
Матеріал корпусу |
Сталь |
Назва виробу в досьє SCIP |
Filter Driers |
Назва дозвільного файлу UL |
SA6398 |
Назва продукту |
Герметичний антикислотний фільтр-осушувач |
Номер досьє SCIP |
a9d5b0f2-6647-48a9-a7b2-4f578fb6931e |
Об'єм оболонки [foz США] |
5.85 Fluid Ounce US |
Об'єм оболонки [л] |
0.17 л |
Об'єм серцевини[дюйм³] |
3.57 дюйм³ |
Об'єм серцевини[см³] |
59 см³ |
Опис продукту |
Фільтр-осушувач лінії всмоктування |
Поверхня твердої серцевини [см²] |
118 см² |
Поверхнятвердої серцевини[дюйм²] |
18.29 дюйм² |
Позначення типу |
DAS 084VV |
Придатний до експлуатації |
Ні |
Примітки щодо з'єднання |
Вхід/вихід клапана Шредера |
Пропускна здатність KW |
R134a: 5.5 R404A: 8.0 R407C: 10.0 R410A: 10.0 R507: 8.0 |
Пропускна здатність TR |
R134a: 1.6 R404A: 2.3 R407C: 2.8 R410A: 2.8 R507: 2.3 |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Розмір вихідного підключення 1 [дюйм] |
1/2 in |
Розмір вихідного підключення [мм] |
12 мм |
Розмір вхідного підключення 1 [дюйм] |
1/2 in |
Розмір вхідного підключення [мм] |
12 мм |
Серцевина |
Тверда серцевина |
Сумісність мастила |
Застосування без масла |
Тип |
DAS |
Тип вихідного підключення |
Розвальцьов. |
Тип вхідного з’єднання |
Розвальцьов. |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Холодильні агенти без оливи |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Холодоагенти |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R32 R404A R407A R407F R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454B R455A R507A R513A |
Чистий обсяг [для США] |
3.87 Fluid Ounce US |
Чистий обсяг [л] |
0.114 л |
Індикатор напрямку потоку |
Етикетка друкована, стрілка, 1 напрямок |