Теплообмінник типу «труба в трубі», HE 1.5

015D0006

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Макс. робочий тиск [бар]: 35

Інформація про продукт

Вага брутто 0.978 Kilogram
Bага нетто 0.925 Kilogram
Об'єм 1.558 Liter
EAN 5702422018230

 

Contain batteries Ні
Customer part number 00A135
Аксесуари продукту Ні
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Heat exchangers
Дозволи EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS, Китай
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 120 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -60 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 248 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -76 °F
Кількість на формат упаковки 10 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 35 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 510 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] 52 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 755 фунт-сила на дюйм²
Назва виробу в досьє SCIP HE 0.5 - 8.0
Назва продукту Теплообмінник типу «труба в трубі»
Номер досьє SCIP 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [дюйм] 1/2 in
Розмір впуску [дюйм] 3/4 in
Сумісність мастила Застосування без масла
Тип HE 1.5
Тип вихідного підключення Пайка, ODF
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодильні агенти без оливи R513A
Холодоагенти R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R600
R600a

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality