Паяний пластинчастий теплообмінник, BPHE B3-012, Кількість пластин: 10

021B0156

Макс. робочий тиск [бар]: 30, Універсальний, Матеріал припою: Мідний припій

Інформація про продукт

Вага брутто 1.15 Kilogram
Bага нетто 1.01 Kilogram
Об'єм 2.822 Liter
EAN 5702424284657

 

Application Універсальний
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Ні
Plate material no. AISI 304
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Heat exchangers
Дозволи EAC
UL
AS
CRN
KRAIA
RoHS
UA
Діапазон розмірів з'єднання Q1 M20x1.5
Діапазон розмірів з'єднання Q2 M20x1.5
Діапазон розмірів з'єднання Q3 M20x1.5
Діапазон розмірів з'єднання Q4 M20x1.5
Діапазон розмірів з'єднання Q5 Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6 Null
Категорія Art. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Кількість пластин 10
Макс. робочий тиск [бар] 30 бар
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²] 435 фунт на дюйм²
Матеріал пластини AISI 304
Матеріал припою Мідний припій
Модель № 012
Модельна плита H
Назва продукту Паяний пластинчастий теплообмінник
Обладнання Null
Позначення типу B3-012
Примітка щодо функції Null
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.] 200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.] -196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.] 320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.] -390 °F
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір зє'дн. H1 Null
Розмір зє'дн. H2 Null
Розмір зє'дн. H3 Null
Розмір зє'дн. H4 Null
Розмір зє'дн. H6 Null
Розмір зє’дн. H5 Null
Тип BPHE B3-012
Тип з'єдн. Q1 Зовнішнє нарізне з'єднання
Тип з'єдн. Q2 Зовнішнє нарізне з'єднання
Тип з'єдн. Q3 Зовнішнє нарізне з'єднання
Тип з'єдн. Q4 Зовнішнє нарізне з'єднання
Тип з'єдн. Q5 Null
Тип з'єдн. Q6 Null
Тип зє'дн. H1 Null
Тип зє'дн. H2 Null
Тип зє'дн. H3 Null
Тип зє'дн. H4 Null
Тип зє'дн. H5 Null
Тип зє'дн. H6 Null
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Функція Null
Холодоагенти R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality