Мікропластинчастий теплообмінник, MPHE H62L-EZU, Кількість пластин: 60

111B2119

Макс. робочий тиск [бар]: 45, Функція: Випарник, Матеріал припою: Мідний припій

Інформація про продукт

Вага брутто 12.418 Kilogram
Bага нетто 11.9 Kilogram
Об'єм 17.034 Liter
EAN 5702424244187

 

Application Heat pump
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Ні
Plate material no. AISI 316L
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Heat exchangers
Дозволи AS
CRN
EAC
KRAIA
PED
RoHS
UA
UL
Діапазон розмірів з'єднання Q1 G1 1/4"-1 1/8"
Діапазон розмірів з'єднання Q2 G1 1/4"-1 1/8"
Діапазон розмірів з'єднання Q3 H1/2D
Діапазон розмірів з'єднання Q4 H1"1/8J
Діапазон розмірів з'єднання Q5 Null
Діапазон розмірів з'єднання Q6 Null
Категорія II
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Кількість пластин 60
Макс. робочий тиск [бар] 45 бар
Макс. робочий тиски [фунт/дюйм²] 653 фунт на дюйм²
Матеріал пластини AISI 316L
Матеріал припою Мідний припій
Модель № 62
Модельна плита EZU
Назва продукту Мікропластинчастий теплообмінник
Обладнання Шпилька
Позначення типу H62L-EZU
Примітка щодо функції З розподільником
Проектний діапазон температур [°C] [Макс.] 200 °C
Проектний діапазон температур [°C] [Мін.] -196 °C
Проектний діапазон температур [°F] [Макс.] 320 °F
Проектний діапазон температур [°F] [Мін.] -390 °F
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір зє'дн. H1 Null
Розмір зє'дн. H2 Null
Розмір зє'дн. H3 Null
Розмір зє'дн. H4 Null
Розмір зє'дн. H6 Null
Розмір зє’дн. H5 Null
Тип MPHE H62L-EZU
Тип з'єдн. Q1 G Зовнішнє нарізне з'єднання
Тип з'єдн. Q2 G Зовнішнє нарізне з'єднання
Тип з'єдн. Q3 Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q4 Паяне з'єднання
Тип з'єдн. Q5 Null
Тип з'єдн. Q6 Null
Тип зє'дн. H1 Null
Тип зє'дн. H2 Null
Тип зє'дн. H3 Null
Тип зє'дн. H4 Null
Тип зє'дн. H5 Null
Тип зє'дн. H6 Null
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Функція Випарник
Холодоагенти R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R290
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality