The new Danfoss D22 is an excellent route to increased savings. With a robust and resource-efficient design, the D22 is designed to operate efficiently year after year in a whole range of applications. The innovative D22 channel plate pattern makes it the best heat exchanger on the market, significantly reducing energy consumption and lowering CO2 emissions. The D22 has a capacity of 3-30 kW and is suitable for evaporators, condensers and one-phase applications. Thanks to the two-in-one connection it is always easier to install. The D22 is the natural choice for any application.
Показано 18 продуктів
Мікропластинчастий теплообмінник, MPHE D22L, Кількість пластин: 10
Макс. робочий тиск [бар]: 45, Універсальний, Матеріал припою: Мідний припій
Мікропластинчастий теплообмінник, MPHE D22L, Кількість пластин: 16
Макс. робочий тиск [бар]: 45, Універсальний, Матеріал припою: Мідний припій
Мікропластинчастий теплообмінник, MPHE D22L, Кількість пластин: 20
Макс. робочий тиск [бар]: 45, Універсальний, Матеріал припою: Мідний припій
Мікропластинчастий теплообмінник, MPHE D22L, Кількість пластин: 26
Макс. робочий тиск [бар]: 45, Універсальний, Матеріал припою: Мідний припій
Мікропластинчастий теплообмінник, MPHE D22L, Кількість пластин: 30
Макс. робочий тиск [бар]: 45, Універсальний, Матеріал припою: Мідний припій
Мікропластинчастий теплообмінник, MPHE D22L, Кількість пластин: 36
Макс. робочий тиск [бар]: 45, Універсальний, Матеріал припою: Мідний припій
Мікропластинчастий теплообмінник, MPHE D22L, Кількість пластин: 40
Макс. робочий тиск [бар]: 45, Універсальний, Матеріал припою: Мідний припій
Мікропластинчастий теплообмінник, MPHE D22L, Кількість пластин: 50
Макс. робочий тиск [бар]: 45, Універсальний, Матеріал припою: Мідний припій
Мікропластинчастий теплообмінник, MPHE D22L, Кількість пластин: 60
Макс. робочий тиск [бар]: 45, Універсальний, Матеріал припою: Мідний припій
Мікропластинчастий теплообмінник, MPHE D22, Кількість пластин: 10
Макс. робочий тиск [бар]: 30, Універсальний, Матеріал припою: Мідний припій