Розподільник холодоагента, RD 21, 4 шт., 3/16 in, 5.00 мм

069G2336

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODM, Розмір виходу [дюйм]: 3/16 in, Кількість отворів: 4, Макс. робочий тиск [бар]: 49, Розмір патрубка [мм]: 5

Інформація про продукт

Вага брутто 0.06 Kilogram
Bага нетто 0.039 Kilogram
EAN 5702424286620

 

Contain batteries Ні
UL evaluated Yes
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Refrigerant distributors
Дозволи UL
Кількість на формат упаковки 24 шт.
Кількість отворів 4 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 49 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 711 фунт-сила на дюйм²
Назва продукту Розподільник холодоагента
Позначення типу RD21-A05-H04
Розмір виходу [дюйм] 3/16 in
Розмір впуску [мм] 12 мм
Розмір корпусу 21
Розмір патрубка [мм] 5 мм
Тип RD 21
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODM
Формат упаковки Промислова упаковка

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality