Розподільник холодоагента, RD 21, 3 шт., 3/16 in, 5.00 мм

069G2335

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODM, Розмір виходу [дюйм]: 3/16 in, Кількість отворів: 3, Макс. робочий тиск [бар]: 49, Розмір патрубка [мм]: 5

제품 세부정보

총 중량 0.062 Kilogram
순중량 0.041 Kilogram
Volume 1.23 Liter
EAN 5702424286613

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
구멍의 수 3 pc
노즐 사이즈 [mm] 5 mm
배출구 사이즈 [in] 3/16 in
본체크기 21
승인 UL
유입구 사이즈 [mm] 12 mm
유형 명칭 RD21-A05-H03
제품군 Refrigerant distributors
제품명 냉매 분배기
최대 작동 압력 [bar] 49 bar
최대 작동 압력 [psig] 711 psig
포장 형식 인더스트리얼 팩
포장수량의 유형 24 pc
형식 RD 21
흡입구 연결 유형 연납, ODM

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality