Реле тиску, CKB

061Z2003

Функція скидання: Вручну, Тип підключення тиску: Розвальцьов., Розмір підключення тиску: 1/4дюйма, Клас захисту корпусу IP: IP65, Макс. робочий тиск [бар]: 143

Інформація про продукт

Вага брутто 0.215 Kilogram
Bага нетто 0.18 Kilogram
Об'єм 0.52 Liter
EAN 5702424504687

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Pressure connection length[in] 0.55 дюйм
Pressure connection length[mm] 14 мм
Вищий активн. тиск [бар] 110 бар
Вищий активн. тиск [фунт/дюйм²] 1595 фунт на дюйм²
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Switches and thermostats
Дозволи CE 0035
TÜV
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 150 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 302 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Плоский контакт DIN
Категорія діапазону тиску Високий тиск
Клас захисту корпусу IP IP65
Ключ технічної характеристики CKB-2UCLM2003
Коментарі щодо електричного підключення DIN plug not included
Кількість на формат упаковки 25 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 143 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 2074 фунт-сила на дюйм²
Назва продукту Реле тиску
Номінал контакту AC=6 A, 250 V
Примітки щодо підключення тиску Нажимний шток
Розмір підключення тиску 1/4дюйма
Тип CKB
Тип підключення тиску Розвальцьов.
Тиск Штекер/Штекер ВНУТРІШН.
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція контакту SPDT
Функція скидання Вручну
Холодоагенти R744

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality