Druckschalter, KP15

060-115466

Regelung linke Seite [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Regelung rechte Seite [bar] Pe: 8 - 32, Differenz linke Seite [bar]: 0.7 - 4, Differenz rechte Seite [bar]: 4, Kontakt-Funktion: SPDT+SPST(NO), Resetfunktion, linke Seite: MIN. UMSTELLBAR

Інформація про продукт

Bruttogewicht 0.514 Kilogram
Gewicht netto 0.452 Kilogram
Volume 0.861 Liter
EAN 5702422059448

 

Application note Not applicable for liquid line
CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Differenz linke Seite [bar] [max.] 4 bar
Differenz linke Seite [bar] [min.] 0.7 bar
Differenz linke Seite [psi] [max.] 58 psi
Differenz linke Seite [psi] [min.] 10 psi
Differenz rechte Seite [bar] 4 bar
Differenz rechte Seite [psi] 58 psi
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschlussgröße 1/4
Druckanschlusstyp Bördel
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschlussgröße 6-14 mm
Elektrischer Anschluss Kabelstopfbuchse aus Kautschuk
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2
Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2
Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. Eigenschaften Isulation; 400V
Verschmutzungsgrad: 3
Nennstoßspannung: 4kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS exemption clause Ні
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
In scope of WEEE Так
Kontaktklasse AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Klemme D: 50 VA, 400 V
Max. Prüfdruck, linke Seite [bar] 20 bar
Max. Prüfdruck, rechte Seite [bar] 35 bar
Menge je Verpackungseinheit 24 pc
MWP linke Seite [bar] Pe 17 bar
MWP rechte Seite [bar] Pe 35 bar
MWP ліворуч [фунт/дюйм² надл.] Pe 245 фунт-сила на дюйм²
MWP праворуч [фунт/дюйм² надл.] Pe 510 фунт-сила на дюйм²
Produktzubehör Schalter Zubehör
Regelung linke Seite [bar] Pe [max.] 7.5 bar
Regelung linke Seite [bar] Pe [min.] -0.2 bar
Regelung linke Seite Bereich Pe 6 inHg - 108 psig
Regelung rechte Seite [bar] Pe [max.] 32 bar
Regelung rechte Seite [bar] Pe [min.] 8 bar
Regelung rechte Seite [psig] Pe [max.] 464 psig
Regelung rechte Seite [psig] Pe [min.] 116 psig
Resetfunktion, linke Seite MIN. UMSTELLBAR
Schutzart IP44
UL evaluated Yes
UL Zulassung E31024
UL-zugelassene Kältemittel R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Umg.- Temp. Hinweis 80 °C/176 °F for max 120 min
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 149 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Zulassung BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL873, CS C22.2
Ölfreie Kältemittel R134a
R513A
R515B
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Switches and thermostats
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Елемент вимірювання тиску Сильфон
Клас захисту Nema (~) 2
Назва виробу в досьє SCIP KP/KPI pressure switch
Назва продукту Реле тиску
Номер досьє SCIP b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Опис продукту Здвоєне реле тиску
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Стандарт підключення тиску DIN 8906
Тип KP15
Функція контакту SPDT+SPST(NO)
Функція скидання, праворуч З МАКСИМАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ПЕРЕЛАШТУВАННЯ
Холодоагенти R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality