Реле тиску, KP15

060-000766

null: -0.2 - 7.5, Регулювання праворуч [бар]Pe: 8 - 32, Диференціалліва сторона [бар]: 0.7 - 4, Перепад права сторона [бар]: 4, Функція контакту: SPDT, Функція скидання, ліворуч: Автоматичн.

Інформація про продукт

Вага брутто 0.816 Kilogram
Bага нетто 0.754 Kilogram
Об'єм 1.281 Liter
EAN 5702428015646

 

Application note Not applicable for liquid line
CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Так
MWP ліворуч [бар] Pe 17 бар
MWP ліворуч [фунт/дюйм² надл.] Pe 245 фунт-сила на дюйм²
MWP праворуч [бар] Pe 35 бар
MWP праворуч [фунт/дюйм² надл.] Pe 510 фунт-сила на дюйм²
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Комплектуючі до перемикачів
Властивості електричного підключення EN 60947 Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2
Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2
Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Switches and thermostats
Диференціалліва сторона [бар] [Макс.] 4 бар
Диференціалліва сторона [бар] [Мін.] 0.7 бар
Диференціалліва сторона [фунт/дюйм²] [Макс.] 58 фунт на дюйм²
Диференціалліва сторона [фунт/дюйм²] [Мін.] 10 фунт на дюйм²
Довжина капіляр. трубки [дюйм] 36 in
Довжина капілярної трубки [мм] 900 мм
Дозволи BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS, Китай
c UL us UL873, CS C22.2
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 149 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Гумовий кабельний ввід
Електричні характеристики EN 60947 Ізоляція: 400В
Ступінь забруднення: 3
Номінальна імпульсна напруга: 4кВ
Short circuit prot, fuse: 16A
Елемент вимірювання тиску Сильфон
Затверджені UL холодагенти R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Клас захисту Nema (~) 1
Клас захисту корпусу IP IP30
Кількість на формат упаковки 16 шт.
Макс тиск випроб.ліворуч[бар] 20 бар
Макс тиск випроб.праворуч[бар] 35 бар
Навк. Темп. Примітка 80 °C/176 °F for max 120 min
Назва виробу в досьє SCIP KP/KPI pressure switch
Назва дозвільного файлу UL E31024
Назва продукту Реле тиску
Номер досьє SCIP b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Номінал контакту AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Опис продукту Здвоєне реле тиску
Перепад права сторона [бар] 4 бар
Перепад права сторона [фунт/дюйм²] 58 фунт на дюйм²
Придатний до експлуатації Ні
Регулювання ліворуч [бар]Pe [Макс.] 7.5 бар
Регулювання ліворуч [бар]Pe [Мін.] -0.2 бар
Регулювання ліворуч діапазон Pe 6 inHg - 108 psig
Регулювання праворуч [бар]Pe [Макс.] 32 бар
Регулювання праворуч [бар]Pe [Мін.] 8 бар
Регулювання праворуч [фунт/дюйм² надл.]Pe [Макс.] 464 фунт-сила на дюйм²
Регулювання праворуч [фунт/дюйм² надл.]Pe [Мін.] 116 фунт-сила на дюйм²
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення 6–14мм
Розмір підключення тиску 1/4
Стандарт підключення тиску DIN 8912
Сумісність мастила Застосування без масла
Тип KP15
Тип підключення тиску Гайка під пайку
Тиск Штекер/Штекер ВНУТРІШН.
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція контакту SPDT
Функція скидання, ліворуч Автоматичн.
Функція скидання, праворуч Вручну макс.
Холодильні агенти без оливи R134a
R513A
R515B
Холодоагенти R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
Частини в комплекті Кутовий кронштейн

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality