Термостат, B04

077B1400

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

Тепло ввімкнення [°C]: -6, Тепло вимкнення [°C]: -11, Холод ввімкнення [°C]: -25, Холод вимкнення [°C]: -33.6, Довжина капілярної трубки [мм]: 1372

Інформація про продукт

Вага брутто 107 Gram
Bага нетто 92 Gram
Об'єм 0.358 Liter
EAN 5715162706671

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
In scope of WEEE Ні
UL evaluated Yes
Відрегул. при тиску [мм рт. ст.] 760 мм рт. ст.
Група продукції Mechanical cold controls
Довжина капілярної трубки [мм] 1372 мм
Дозволи BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -25 °C
Клеми 6,3 x 0,8 mm All
Контактний пристрій у захищеному корпусі (EBD) 077R0379 ref. 1
Кількість на формат упаковки 66 шт.
Назва продукту Термостат
Положення регулювання СЕРЕДНІЙ
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Середнє ввімкнення [°C] -14.4 °C
Середнє вимкнення [°C] -20.6 °C
Тепло ввімкнення [°C] -6 °C
Тепло вимкнення [°C] -11 °C
Тип B04
Формат упаковки Промислова упаковка
Холод ввімкнення [°C] -25 °C
Холод вимкнення [°C] -33.6 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality