Додати гарантію
Товар додано до кошика
077B1329 додано до кошика
Виберіть гарантію зі списку нижче, щоб застосувати її до приводу. Пам'ятайте, що ви можете вибрати лише одну гарантію, а якщо у вас є кілька приводів, одна й та сама гарантія буде додана до кожного привода. Зверніть увагу, що після додавання гарантії ви не зможете змінити кількість приводів.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
На жаль, нам не вдалося знайти варіанти подовженої гарантії для вашого продукту.
Будь ласка, повторіть спробу пізніше або зв'яжіться з нашою службою підтримки клієнтів для отримання додаткової допомоги.
Будь ласка, повторіть спробу пізніше або зв'яжіться з нашою службою підтримки клієнтів для отримання додаткової допомоги.
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
Термостат, B0
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Термостат, B0
077B1329
Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів
Тип: B0, Тепло ввімкнення [°C]: 12.5, Тепло вимкнення [°C]: 9, Холод ввімкнення [°C]: 7.5, Холод вимкнення [°C]: 3.5, Довжина капілярної трубки [мм]: 1016
Ціноутворення за кількість
Досягніть економії коштів за допомогою оптових закупівель
Кількість | Units of measure | Ціна |
---|