Кріплення оглядового скла, SGS

014-1067

Позначення типу: Tube fitting, Використання для продукту: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR

Інформація про продукт

Вага брутто 0.095 Kilogram
Bага нетто 0.094 Kilogram
Об'єм 0.078 Liter
EAN 5702428255653

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Використання для продукту SGP 24 RI
SGP 24 RN
SGP 24 RX
SGR
SGRI
SGRN
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Sight glass accessories
Коментарі щодо використання для продукту Трубопровідна арматура
Кількість на формат упаковки 80 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 52 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 754 фунт-сила на дюйм²
Назва продукту Кріплення оглядового скла
Номер досьє SCIP 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f
Позначення типу Tube fitting
Підключення оглядового скла M24 x 1
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм] 2 1/8 in
Розмір труби [дюйм] 2 1/8 in
Тип SGS
Формат упаковки Промислова упаковка

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality