Anti-vibration pads |
Yes |
Contain batteries |
Ні |
Discharge connection size [mm] |
16 мм |
Dual HP/LP pressure switch |
No |
Family |
SHA L |
Hot gas temperature sensor |
No |
Legacy BOCK ID |
16119 |
Max pressure (PS) - high side |
28 бар |
Max pressure (PS) - low side |
19 бар |
Maximum fan power @ 50 Hz [W] |
490 |
Model number |
SHAX34e/255-4 L |
Oil differential pressure sensor |
No |
Oil pressure safety switch |
No |
Oil separator |
No |
Oil sump heater |
110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating |
Safety valve for receiver |
No |
Speed controller |
No |
Step protection for CR/SU |
No |
Suction connection size [mm] |
22 мм |
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] |
5900 м³/год |
Витрата повітря при 60 Гц [м³/год] |
7000 м³/год |
Група продукції |
Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
Довжина [мм] |
756 мм |
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] |
5/8 дюйм |
Загальна висота [мм] |
746 мм |
Захист двигуна |
INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Клас IP |
IP44 |
Коментарі щодо випускного з'єднання |
Standard |
Коментарі щодо випускного з'єднання |
Soldering |
Коментарі щодо випускного з'єднання |
Standard |
Коментарі щодо випускного з'єднання |
Soldering |
Кількість вентиляторів |
1 |
Назва продукту |
Bare unit |
Напруга живлення компресора [В] |
220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Опис |
SHAX34e/255-4 L |
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] |
7/8 дюйм |
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] |
550 Вт |
Споживана потужність вентилятора при 60 Гц [Вт] |
800 Вт |
Технологія |
Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
Тип |
SHAX34 |
Тип оливи |
BOCKlub E55 |
Фаза |
3 |
Холодоагенти |
R404A R407A R407F R448A R449A |
Циліндр |
4 |
Частота [Гц] |
50 Гц |
Ширина [мм] |
1086 мм |