OP-LPQM017DPP00G

114X3118

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

Використання сегмента: Низький протитиск, Холодоагенти: R404A; R452A, Напруга живлення компресора [В]: 230/1/50

Інформація про продукт

Вага брутто 65 Kilogram
Bага нетто 49 Kilogram
Об'єм 413.854 Liter
EAN 5702428565110

 

Compressor model DPT16LA
Contain batteries Ні
Family Optyma™ Plus
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEE Так
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 0.4 to 1.6 kW
LBP Потужність охолодження [kW] (R452A) 0.48 кВт
LRA 19 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
MCC 5.3 A
Min fuse rating [A] 6 А
Model number OP-LPQM017DPP00G
RLA 3.8 A
Акустична потужність при 50 Гц [дБ(A)] 62 дБА
Версія P00
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 240 В
Використання сегмента Низький протитиск
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] 2200 м³/год
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] 25 Вт
Внутрішній об'єм конденсатора 0.39 л
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Condensing Units
Довжина [мм] 406 мм
Дозвільні документи ресивера CE
Діаметр вентилятора [мм] 365 мм
Електричний код G
Загальна висота [мм] 650 мм
Застосування LBP
К-ть фаз (вентилятор) 1
К-ть фаз (компресор) 1
Кількість вентиляторів 1
Назва продукту Package unit
Напруга 50 Гц [В] 220 В
Напруга 50 Гц [В] [Макс.] 240 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Макс.] 230 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Мін.] 230 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] 230/1/50
Напруга живлення компресора [В] 230/1/50
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 220 В
Обсяг ресивера [л] 1.3 л
Опис OP-LPQM017DPP00G
Платформа швидкості Fixed-speed
Підключення рідинної лінії [дюйм] 3/8 дюйм
Регулювання продуктивності Фіксована швидкість
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 3/8 дюйм
Розмір лопасті вентилятора [мм] 365 мм
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 1 м) [дБ(A)] 51 дБА
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 10 м) [дБ(A)] 31 дБА
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] 60 Вт
Струм вентилятора при 50 Гц [A] 0.32 А
Технологія Поршневий
Тип Optyma™ Plus P00
Тип з'єднання ПРИПІЙ
Тип кожуха/решітки вентилятора H1
Тип конденсатора A7
Фаза 1
Холодоагенти R404A
R452A
Частота [Гц] 50 Гц
Ширина [мм] 941 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality