BOCK, HGX88e/2400 ML 60 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14654

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 14654

Інформація про продукт

Вага брутто 508.1 Kilogram
Bага нетто 449.2 Kilogram
Об'єм 657.816 Liter
EAN 5715162573198

 

Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Contain batteries Ні
Discharge connection size [mm] 54 мм
Family LG compressors
Frequency Hz 50
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE Ні
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 14654
Length (mm) 950
Max pressure (PS) - high side 32 бар
Max pressure (PS) - low side 19 бар
Model number HGX88e/2400 ML 60 LG
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Position motor cover Standard
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 76 мм
Thermal protection thermostat No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Група продукції Semi-hermetic compressors
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 2 1/8 дюйм
Загальна висота [мм] 656 мм
Захист двигуна INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Клас IP IP65
Колір Blue (standard)
Коментарі щодо випускного з'єднання Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering
Коментарі щодо випускного з'єднання Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering
Марка BOCK
Назва виробу в досьє SCIP HG(X)88/….series
Назва продукту Reciprocating compressor HG
Напруга живлення компресора [В] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Номер досьє SCIP 0fdfe737-aea1-4a9b-804b-179ec3f9ab54
Опис Compressor HGX88e/2400 ML 60 LG
Позначення типу HGX88e/2400 ML 60 LG
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 3 1/8 дюйм
Стандарт дозволу No
Технологія Semi-hermetic suction gas cooled
Тип HGX88e
Тип оливи BOCKlub E55
Фаза 3
Холодоагенти R1234yf
R1234ze
R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R454C
R455A
R513A
Циліндр 8
Ширина [мм] 648 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality