Anti-vibration pads |
Yes |
Capacity regulator |
No |
Contain batteries |
Ні |
Discharge connection size [mm] |
42 мм |
Family |
HC Compressors |
Frequency Hz |
50 |
Hot gas temperature sensor |
No |
In scope of WEEE |
Ні |
Legacy BOCK ID |
11505 |
Max pressure (PS) - high side |
32 бар |
Max pressure (PS) - low side |
19 бар |
Model number |
HG66e/2070-4 S HC |
Oil differential pressure sensor |
DELTA-P II 220-240V - 1 - 50/60 Hz |
Oil pressure safety switch |
No |
Oil service valve |
No |
Oil sump heater |
220-240V AC |
Oil temperature sensor |
No |
Step protection for CR/SU |
No |
Suction connection size [mm] |
64 мм |
Thermal protection thermostat |
3 |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Група продукції |
Semi-hermetic compressors |
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] |
1 5/8 дюйм |
Захист двигуна |
INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Клас IP |
IP66 |
Колір |
Blue (standard) |
Коментарі щодо випускного з'єднання |
Standard |
Коментарі щодо випускного з'єднання |
Soldering |
Коментарі щодо випускного з'єднання |
Standard |
Коментарі щодо випускного з'єднання |
Soldering |
Марка |
BOCK |
Назва продукту |
Reciprocating compressor HG |
Напруга живлення компресора [В] |
380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Опис |
Compressor HG66e/2070-4 S HC |
Позначення типу |
HG66e/2070-4 S HC |
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] |
2 5/8 дюйм |
Стандарт дозволу |
No |
Технологія |
Semi-hermetic suction gas cooled |
Тип |
HG66e |
Тип оливи |
BOCKlub G68 |
Фаза |
3 |
Холодоагенти |
R1270 R290 |
Циліндр |
6 |