CE evaluated |
Yes |
Contain batteries |
Ні |
Family |
SY |
In scope of WEEE |
Ні |
LRA |
390 A |
Max pressure (PS) - high side |
31.8 бар |
Max pressure (PS) - low side |
20 бар |
Model number |
SY380A9CBF |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-400/3/60 |
RLA |
66.4 A |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UL evaluated |
Yes |
В'язкість [cP] |
68 сП |
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] |
440 В |
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] |
400 В |
Використання сегмента |
Кондиціювання повітря Нагрівання |
Висота випускного з'єднання [мм] |
654 мм |
Висота з'єднання всмоктування [мм] |
196 мм |
Група продукції |
Hermetic compressors |
Дозволи |
CE UL UKCA |
Дренаж оливи |
1/4'' розвальцьов. |
Діаметр [мм] |
344 мм |
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] |
1 3/8 дюйм |
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] |
1 3/8 дюйм |
Економайзер |
Ні |
Загальна висота [мм] |
727 мм |
Захист двигуна |
Електронний модуль захисту, 110/240 В |
Клас захисту IP |
IP54 (з кабельною муфтою) |
Код конфігурації |
Одинарний |
Крутний момент GP LP [Нм] |
15 Н·м |
Крутний момент дренажу оливи [Нм] |
35 Н·м |
Крутний момент заземлення [Нм] |
4 Н·м |
Крутний момент монтажу [Нм] |
40 Н·м |
Крутний момент потужності [Нм] |
3 Н·м |
Крутний момент скла [Нм] |
50 Н·м |
Крутний момент стабілізації оливи [Нм] |
66 Н·м |
Кількість запусків на годину [Макс.] |
12 |
Кількість масла в системі [л] |
8.4 л |
Кількість упаковок |
4 |
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] |
20 кг |
Макс. робочий струм [MOC] |
84.5 A |
Марка механізму |
Спіральний компресор |
Матеріал з'єднання всмоктування |
- |
Монтаж скла |
З різзю |
Назва продукту |
Scroll compressor SY |
Напруга живлення компресора [В] |
380-400/3/60 |
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] |
342 В |
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] |
380 В |
Номер креслення |
8556093b |
Опис |
SY380-9 |
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом] |
0.27 Ohm |
Орієнтир оливи |
320SZ |
Отвір манометра HP |
Відсутн. |
Отвір манометра LP |
Клапан Шредера |
Регулювання продуктивності |
Фіксована швидкість |
Робочий обсяг циліндрів [см³] |
531.2 см³ |
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] |
2 1/8 дюйм |
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] |
2 1/8 дюйм |
Силові з'єднання |
Stud M5 |
Стабілізація оливи |
1/2'' розвальцьов. |
Стандарт фітинга |
ODF |
Сторона високого тиску TS Макс. |
150 °C |
Сторона високого тиску TS Мін. |
-35 °C |
Сторона високого тиску Об’єм |
5.1 л |
Сторона низького тиску TS Макс. |
52 °C |
Сторона низького тиску TS Мін. |
-35 °C |
Сторона низького тиску Об’єм |
35.3 л |
Технологія |
Спіральний |
Тип |
SY380 |
Тип з'єднання |
Паяний |
Фаза |
3 |
Формат упаковки |
Промислова упаковка |
Холодоагенти |
R22 |
Частота [Гц] |
60 |
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] |
3500 об/хв |