Спіральний компресор, SH105A4ALC

120H0212

Холодоагенти: R410A, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Формат упаковки: Промислова упаковка

Інформація про продукт

Вага брутто 69.01 Kilogram
Bага нетто 64 Kilogram
Об'єм 0.1 Cubic meter
EAN 5702424206772

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family SH
In scope of WEEE Ні
LRA 142 A
Max pressure (PS) - high side 48.7 бар
Max pressure (PS) - low side 33.3 бар
MCC 25 A
Model number SH105A4ALC
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
RLA 17.9 A
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
В'язкість [cP] 32 сП
Вага упаковки [кг] 544 кг
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 440 В
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 506 В
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 400 В
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 460 В
Використання сегмента Кондиціювання повітря
Випробувальний HP [бар] [Макс.] 48.7 бар
Випробувальний LP [бар] [Макс.] 33.3 бар
Висота випускного з'єднання [мм] 509 мм
Висота з'єднання всмоктування [мм] 278 мм
Висота упаковки [мм] 750 мм
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Hermetic compressors
Довжина упаковки [мм] 1150 мм
Дозволи CE
UL
UKCA
Діаметр [мм] 243 мм
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 7/8 дюйм
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] 7/8 дюйм
Економайзер Ні
Заводський високий тиск [бар] 0 бар
Заводський низький тиск [бар] 0 бар
Загальна висота [мм] 540 мм
Захист двигуна Внутрішній захист від перевантаження
Клас захисту IP IP54 (з кабельною муфтою)
Код конфігурації Одинарний
Колір Синій
Крутний момент заземлення [Нм] 2 Н·м
Крутний момент монтажу [Нм] 15 Н·м
Крутний момент потужності [Нм] 3 Н·м
Крутний момент скла [Нм] 50 Н·м
Кількість запусків на годину [Макс.] 12
Кількість масла в системі [л] 3.3 л
Кількість упаковок 8
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] 7.9 кг
Макс. робочий струм [MOC] 22 A
Марка механізму Спіральний компресор
Матеріал з'єднання всмоктування -
Монтаж скла З різзю
Назва виробу в досьє SCIP CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Назва продукту Scroll compressor SH
Напруга живлення компресора [В] 380-415/3/50 460/3/60
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 342 В
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 414 В
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 380 В
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 460 В
Номер досьє SCIP bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
Номер креслення 8560003
Опис SH105-4
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом] 1.05 Ohm
Орієнтир оливи 160SZ
Отвір манометра HP Відсутн.
Отвір манометра LP Клапан Шредера
Поставлена олива Попередньо заправлений маслом
Поставлені кріплення Комплект для монтажу з кільцевими прокладками, болтами, гайками, рукавами і шайбами
Поставлені інструкції Інструкції зі встановлення
Регулювання продуктивності Фіксована швидкість
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий обсяг циліндрів [см³] 103.5 см³
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 1 3/8 дюйм
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] 1 3/8 дюйм
Різн. випр. [бар] [Макс.] 37 бар
Силові з'єднання Гвинт 4,8мм
Стабілізація оливи 1 3/4'' Rotolock
Стандарт фітинга ODF
Сторона високого тиску TS Макс. 150 °C
Сторона високого тиску TS Мін. -35 °C
Сторона високого тиску Об’єм 0.7 л
Сторона низького тиску TS Макс. 55 °C
Сторона низького тиску TS Мін. -35 °C
Сторона низького тиску Об’єм 13.6 л
Технологія Спіральний
Тип SH105
Тип з'єднання Паяний
Тип оливи POE
Фаза 3
Формат упаковки Промислова упаковка
Холодоагенти R410A
Частота [Гц] 50/60
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] 2900 об/хв
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] 3500 об/хв
Ширина упаковки [мм] 950 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality