Поршневий компресор, MT100HS4EVE

MT100-4VM

Холодоагенти: R22, Використання сегмента: Охолодження середньотемпературне, Напруга живлення компресора [В]: 400/3/50 460/3/60, Формат упаковки: Промислова упаковка

Інформація про продукт

Вага брутто 65.5 Kilogram
Bага нетто 63 Kilogram
Об'єм 105.033 Liter
EAN 5702428662864

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family MT
In scope of WEEE Ні
LRA 90 A
Max pressure (PS) - high side 27.8 бар
Max pressure (PS) - low side 18.4 бар
MCC 22 A
Model number MT100HS4EVE
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
В'язкість [cP] 32 сП
Вага упаковки [кг] 431 кг
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 460 В
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 506 В
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 400 В
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 460 В
Використання сегмента Охолодження середньотемпературне
Випробувальний HP [бар] [Макс.] 30 бар
Випробувальний LP [бар] [Макс.] 25 бар
Висота випускного з'єднання [мм] 125 мм
Висота з'єднання всмоктування [мм] 233 мм
Висота упаковки [мм] 650 мм
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Hermetic compressors
Довжина упаковки [мм] 1150 мм
Дозволи CE
UL
UKCA
Діаметр [мм] 352 мм
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 1 1/4 дюйм
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] 3/4 дюйм
Економайзер Ні
Заводський високий тиск [бар] 25 бар
Заводський низький тиск [бар] 25 бар
Загальна висота [мм] 519 мм
Зауваження щодо фітингу (поставляється лише з версією rotolock)
Захист двигуна Внутрішній захист від перевантаження
Клас захисту IP IP54 (з кабельною муфтою)
Код конфігурації Одинарний
Колір Синій
Крутний момент GP LP [Нм] 15 Н·м
Крутний момент заземлення [Нм] 3 Н·м
Крутний момент монтажу [Нм] 50 Н·м
Крутний момент потужності [Нм] 3 Н·м
Крутний момент скла [Нм] 50 Н·м
Крутний момент стабілізації оливи [Нм] 30 Н·м
Кількість запусків на годину [Макс.] 12
Кількість масла в системі [л] 3.9 л
Кількість упаковок 6
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] 10 кг
Марка механізму Поршневий компресор
Матеріал з'єднання всмоктування -
Монтаж скла З різзю
Назва продукту Reciprocating compressor MT
Напруга живлення компресора [В] 400/3/50 460/3/60
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 340 В
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 414 В
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 380 В
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 460 В
Номер досьє SCIP 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4
Номер креслення 8504010f
Опис MT100-4
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом] 2.12 Ohm
Орієнтир оливи 160P
Отвір манометра HP Відсутн.
Отвір манометра LP Клапан Шредера
Поставлена олива Попередньо заправлений маслом
Поставлені кріплення Комплект для монтажу з кільцевими прокладками, болтами, гайками, рукавами і шайбами
Поставлені фітинги Паяні рукави всмоктування і відведення, гайки і прокладки rotolock
Поставлені інструкції Інструкції зі встановлення
Регулювання продуктивності Фіксована швидкість
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий обсяг циліндрів [см³] 171.26 см³
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 1 3/4 дюйм
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] 1 1/8 дюйм
Різн. випр. [бар] [Макс.] 30 бар
Силові з'єднання Гвинтові з'єднувачі 10-32 UNF x 9,5
Стабілізація оливи 3/8'' розвальцьов. SAE
Стандарт фітинга Rotolock
Сторона високого тиску TS Макс. 150 °C
Сторона високого тиску TS Мін. -35 °C
Сторона високого тиску Об’єм 1.2 л
Сторона низького тиску TS Макс. 50 °C
Сторона низького тиску TS Мін. -35 °C
Сторона низького тиску Об’єм 31 л
Технологія Поршневий
Тип MT100
Тип з'єднання Rotolock
Фаза 3
Формат упаковки Промислова упаковка
Холодоагенти R22
Хомут фітинга ODF
Циліндр 4
Частота [Гц] 50/60
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] 2900 об/хв
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] 3500 об/хв
Ширина упаковки [мм] 800 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality