Клапан рекуперації тепла, CTR 20

027H7244

Холодоагенти: R744, Значення Kv [м/год]: 20, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

Інформація про продукт

Вага брутто 3.678 Kilogram
Bага нетто 3.284 Kilogram
Об'єм 7.383 Liter
EAN 5702428921176

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Аксесуари продукту Electric valve accessories
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Press. and temp. regul. valves
Дозволи CE
EAC
Діап. настр. диф. тиску [бар] 3 бар
Діап. настр. диф. тиску [фунт/дюйм²] 43 фунт на дюйм²
Діапазон температури [°C] [макс.] 150 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -32 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 60 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 140 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Значення Kv [м/год] 20 м³/год
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 140 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 2030 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD [бар] 3 бар
Макс.OPD [фунт/дюйм² надл.] 43 фунт-сила на дюйм²
Назва виробу в досьє SCIP CTR 20
Назва продукту Електричний регулювальний клапан
Номер досьє SCIP 36af83ea-f665-4246-8755-503e1082f91a
Опис продукту Клапан рекуперації тепла
Придатний до експлуатації Electric valve spare parts
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [мм] 25 мм
Розмір з'єднання під зварювання [дюйм] 1 in
Розмір з'єднання під пайку [дюйм] 1 1/8 in
Стандарт з'єднання EN10220
Тип CTR 20
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R744

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality