Contain batteries |
Ні |
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання |
ВНУТРІШН. |
Відповідність RoHS в Китаї |
Так |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Поза ним |
Група продукції |
Water regulating valves |
Дозволи |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS, Китай |
Діапазон температури [°C] [макс.] |
65 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] |
25 °C |
Діапазон температури [°F] [Макс.] |
149 °F |
Діапазон температури [°F] [Мін.] |
77 °F |
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] |
130 °C |
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] |
-25 °C |
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] |
266 °F |
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] |
-13 °F |
Значення Cv [гал/хв] |
2.2 ґал/хв |
Значення Kv [м/год] |
1.9 м³/год |
Конфігурація відкриття |
Відкривається у разі зростання температури датчика |
Кількість на формат упаковки |
10 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
16 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
232 фунт-сила на дюйм² |
Матеріал корпусу |
Латунь |
Назва виробу в досьє SCIP |
AVTA FJVA |
Назва продукту |
Водорегулюючий клапан, що керується температурою |
Номер досьє SCIP |
a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9 |
Перепад тиску [бар] [макс.] |
10 бар |
Перепад тиску [бар] [Мін.] |
0 бар |
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] |
145 фунт на дюйм² |
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.] |
0 фунт на дюйм² |
Перепуск (Ø) [дюйм] |
7/128 in |
Перепуск (Ø) [мм] |
1.5 мм |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Розмір з'єднання [дюйм] |
1/2 |
Розмір клапанного вузла [мм] |
15 мм |
Середовище |
Нейтральне середовище |
Стандарт з'єднання |
ISO 228-1 |
Тип |
FJVA 15 |
Тип з'єднання |
G |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Частка клапанного вузла [дюйм] |
3/5 in |