Thermostatic operated water valves are used for proportional regulation of flow quantity, depending on the setting and the sensor temperature.The Danfoss range of thermostatic operated water valves includes a series of products for both refrigeration and heating regulation. The valves are self-acting, i.e. they operate without the supply of auxiliary energy such as electricity or compressed air. The required temperature is maintained constant without unnecessary use of: cooling water in cooling systems and hot water or steam in heating systems The operating economy and efficiency are maximized.
Показано 31 продуктів
Водорегулюючий клапан, що керується температурою, AVTA 20, G, 3/4
Матеріал корпусу: Латунь, Конфігурація відкриття: Відкривається у разі зростання температури датчика, Тип заправки: Універсальн.
Водорегулюючий клапан, що керується температурою, AVTA 25, G, 1
Матеріал корпусу: Латунь, Конфігурація відкриття: Відкривається у разі зростання температури датчика, Тип заправки: Універсальн.
Водорегулюючий клапан, що керується температурою, AVTA 15, G, 1/2
Матеріал корпусу: Латунь, Конфігурація відкриття: Відкривається у разі зростання температури датчика, Тип заправки: Маса
Водорегулюючий клапан, що керується температурою, AVTA 15, G, 1/2
Матеріал корпусу: Латунь, Конфігурація відкриття: Відкривається у разі зростання температури датчика, Тип заправки: Універсальн.
Водорегулюючий клапан, що керується температурою, AVTA 15, G, 1/2
Матеріал корпусу: Латунь, Конфігурація відкриття: Відкривається у разі зростання температури датчика, Тип заправки: Маса
Водорегулюючий клапан, що керується температурою, AVTA 20, G, 3/4
Матеріал корпусу: Латунь, Конфігурація відкриття: Відкривається у разі зростання температури датчика, Тип заправки: Маса
Водорегулюючий клапан, що керується температурою, AVTA 15, G, 1/2
Матеріал корпусу: Латунь, Конфігурація відкриття: Відкривається у разі зростання температури датчика, Тип заправки: Маса
Водорегулюючий клапан, що керується температурою, AVTA 20, G, 3/4
Матеріал корпусу: Латунь, Конфігурація відкриття: Відкривається у разі зростання температури датчика, Тип заправки: Маса
Водорегулюючий клапан, що керується температурою, AVTA 25, G, 1
Матеріал корпусу: Латунь, Конфігурація відкриття: Відкривається у разі зростання температури датчика, Тип заправки: Маса
Водорегулюючий клапан, що керується температурою, AVTA 15, G, 1/2
Матеріал корпусу: Латунь, Конфігурація відкриття: Відкривається у разі зростання температури датчика, Тип заправки: Поглинання