Водяной клапан-регулятор температуры, AVTA 25, G, 1

003N0047

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Материал корпуса: Латунь, Степень открытия: Открывается при повышении температуры датчика, Тип заправки: Масса

Информация о продукте

Масса брутто 1.646 Kilogram
Вес нетто 1.246 Kilogram
Volume 4.082 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423005574

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP dossier product name AVTA FJVA
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Запчасти для водяного клапана
Группа продуктов Water regulating valves
Диапазон температур [°C] [Max] 65 °C
Диапазон температур [°C] [Min] 25 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 149 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] 77 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 130 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -25 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 266 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] -13 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.] 145 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.] 0 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.] 0 бар
Длина капиллярной трубки [мм] 2000 мм
Длина части капиллярной трубки [дюймы] 78 3/4 in
Дополнительные принадлежности для изделия Общие дополнительные аксессуары
Дополнительные аксессуары для водяного клапана
Значение Cv [гал/мин] 6.4 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 5.5 м³/ч
Индикатор направления потока Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке 10 шт
Макс. давление на датчике [psig] 362.6 psig
Макс. давление на датчике [бар] 25 бар
Макс. испытательное давление [psig] 362.6 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe 25 бар
Макс. рабочее давление [бар] 16 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 232 psig
Макс. температура датчика [°C] 90 °C
Макс. температура датчика [°F] 194 °F
Материал корпуса Латунь
Название продукта Водяной клапан-регулятор температуры
Перепад давлений [бар] [Max] 10 бар
Проходное сечение [дюймы] 1 in
Рабочая среда Нейтральная среда
Размер клапанного узла[мм] 25 мм
Размер соединения [дюймы] 1
Резьба сальника кабельного ввода капиллярной трубки [дюймы] 1/2
Сальник капиллярной трубки Вн./Нар. Внутр.
Сальник капиллярной трубки стандартный ISO 228-1
Сертификация EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), Китай
Соединение внутр./внешн. Внутр.
Соединение по стандарту ISO 228-1
Степень открытия Открывается при повышении температуры датчика
Тип AVTA 25
Тип заправки Масса
Тип присоединения G
Тип сальника кабельного ввода капиллярной трубки G
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [дюймы] 3/8 x 7 3/32 in
Типоразмер датчика (диаметр x длина) [мм] 9.5 x 180 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality