Елемент для розширювального клапана, TE 12, R448A; R449A

067B2512

Діапазон температур [°C]: -40 - 10, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

Інформація про продукт

Вага брутто 0.634 Kilogram
Bага нетто 0.495 Kilogram
Об'єм 2.12 Liter
EAN 5702428998529

 

Contain batteries Ні
Вирівнювання тиску З зовнішнім вирівнюванням
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Expansion valves
Довжина капілярної трубки [дюйм] 118 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм] 3000 мм
Дозволи EAC
LLC CDC TYSK
Діапазон температури [°C] [макс.] 10 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 50 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -40 °F
Кількість на формат упаковки 9 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 28 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 400 фунт-сила на дюйм²
Матеріал корпусу Латунь
Назва виробу в досьє SCIP TE
Назва програми частин TE 12
Назва продукту Елемент для розширювального клапана
Номер досьє SCIP 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Позначення типу Елемент
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вирівнювання [дюйм] 1/4 in
Тип TE 12
Тип підключення вирівнювання Розвальцьов.
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодоагенти R448A
R449A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality