CE evaluated |
Yes |
Contain batteries |
Ні |
Side branch 1 conn. size [in] |
3/8 |
Side branch 2 conn. size [in] |
1/2 |
Side branch Int/Ext |
External |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до поплавцевого розшир. клапана |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Поза ним |
Група продукції |
Liquid level regulating valves |
Група рідини |
1 2 |
Дозволи |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Діапазон обсягу рідини [гал США] [Макс.] |
1.22 ґал |
Діапазон обсягу рідини [гал США] [Мін.] |
0.42 ґал |
Діапазон обсягу рідини [л] [Макс.] |
4.6 л |
Діапазон обсягу рідини [л] [Мін.] |
1.6 л |
Діапазон температури [°C] [макс.] |
80 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] |
-50 °C |
Діапазон температури [°F] [Макс.] |
176 °F |
Діапазон температури [°F] [Мін.] |
-58 °F |
Категорія |
III |
Колірна фарба |
Червонувато-коричневий |
Кількість на формат упаковки |
1 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
25 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
363 фунт-сила на дюйм² |
Матеріал з'єднання |
Сталь |
Матеріал корпусу |
Сталь |
Назва продукту |
Поплавцевий клапан |
Номінальна продуктивність R717 [TR] |
114 TR |
Номінальна продуктивність R717 [кВт] |
400 кВт |
Об'єм оболонки [гал США] |
2.17 ґал |
Об'єм оболонки [л] |
8.2 л |
Обсяг нетто [гал США] |
1.69 ґал |
Опис продукту |
Поплавцевий клапан |
Постійний клапан |
16.79 |
Придатний до експлуатації |
Запчастини до поплавцевого розшир. клапана |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Розмір вихідного підключення [дюйм] |
2 in |
Розмір вихідного підключення [мм] |
50 мм |
Розмір вхідного підключення [дюйм] |
4дюйми |
Розмір вхідного підключення [мм] |
100 мм |
Розмір патрубка [мм] |
40 мм |
Стандарт з'єднання |
ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
Тип |
HFI 040 |
Тип вихідного підключення |
Стикове зварювання |
Тип вхідного з’єднання |
Стикове зварювання |
Умови ном. продукт. [IMP] |
R717: Temp. 14 - 95 °F |
Умови ном. продукт. [SI] |
R717: Temp. -10 - 35 °C |
Формат упаковки |
Упаковка на одну одиницю |
Холодоагенти |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Чистий обсяг [л] |
6.4 л |