Електричний розширювальний клапан, ETS 50

034G1705

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір впуску [дюйм]: 7/8 in, Розмір виходу [дюйм]: 1 1/8 in

Информация о продукте

Масса брутто 1.746 Kilogram
Вес нетто 1.467 Kilogram
Volume 6.248 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428827027

 

Dodatki Stepper valve accessories
EU RoHS izjeme 6(c)
Fazna induktivnost [µH] 85000 μH
Fazni tok (najvišji) [mA] 141 mA
Fazni tok (RMS) [mA] 100 mA
Hitrost polnega potovalnega časa [s] [maks.] 17 s
Hitrost polnega potovalnega časa [s] [min.] 8.5 s
Hladilna sredstva R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Ime izdelka Electric expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIP ETS 50-100 with sight glass
Količina v pakiranju 1 kos
Kontrolno okence Yes
Lubricants compatibility MO
POE
Maks. delovni tlak [psig] 660 psig
Maks. dovoljeni obratovalni cikel [%] 100 %
Maks. skup. PowerCons CurrDrive[W] 1.3 W
Maks. skup. PowerCons VoltDrive[W] 5.5 W
Maksimalni OPD [bar] 33 bar
Možnost ročnega upravljanja AST-G service driver
Napetost [V] DC [maks.] 13.8 V
Napetost [V] DC [min.] 11.5 V
Nazivna zmogljivost R134a [TR] 48.9 TR
Nazivna zmogljivost R22 [TR] 62 TR
Nazivna zmogljivost R404/R507 [TR] 46.3 TR
Nazivna zmogljivost R407C [TR] 69.1 TR
Nazivna zmogljivost R410A [kW] 262.3 kW
Nazivna zmogljivost R410A [TR] 75.7 TR
Način koraka 2-phase full step
Opomba glede nazivne zmog. kond. Full stroke open, normal flow
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Pogoji nazivne zmog. [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Pogoji nazivne zmog. [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 60 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 140 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Expansion valves
Skupno število korakov 2625 (full steps)
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Tip ETS 50
UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Velikost električnega priključka 4 pin
Vrsta motorja Bi-polar
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP67
Združljivi krmilniki Danfoss EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Št. dokumenta SCIP c5625b77-53ec-4079-9d51-0ef83e9579dd
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатации Запчасти для шагового клапана
Группа жидкости 2
Категория I
Макс. OPD [psig] 478.6 psi
Макс. OPD, обратный поток [psig] 478.6 psi
Макс. OPD, обратный поток [бар] 33 бар
Макс. рабочее давление [бар] 45.5 бар
Материал соединения Биметалл: сталь/медь
Направление Прямой
Номинальная производительность R134a [кВт] 170 кВт
Номинальная производительность R22 [кВт] 215 кВт
Номинальная производительность R404A/R507 [кВт] 161.4 кВт
Номинальная производительность R407С [кВт] 240.5 кВт
Поток Поток в двух направлениях
Размер выпуска [дюймы] 1 1/8 in
Размер присоединения входа [дюймы] 7/8 in
Сбалансированный порт ДА
Сертификация CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UL
Сопротивление [кОм] 0.1 кОм
Температура хладагента [°C] [макс.] 65 °C
Температура хладагента [°C] [мин.] -40 °C
Температура хладагента [°F] [макс.] 150 °F
Температура хладагента [°F] [мин.] -40 °F
Тип входного соединения ODF под пайку
Тип выходного соединения ODF под пайку
Электрические соед. Вн./Наруж. Наружн.
Электрическое соединение M12

Accessories

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality